norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于旋转杆式夹钳的夹紧杆
04624-30

用于旋转杆式夹钳的夹紧杆

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:夹紧杆可用于液压旋转杆式夹钳 04624-20 和气动旋转杆式夹钳 04624-19。可在“标准”夹紧杆和“坯件”夹紧杆之间进行选择。“标准”夹紧杆已完成,可立即使用。“坯件”夹紧杆仍要单独加工。为了便于加工,坯件由未硬化的钢制成。插入单个轮廓后,必须在使用前插入夹紧杆并进行硬化,以防止夹紧杆在使用中变形。 材料:标准和坯件钢。规格:标准钢经硬化处理。
坯件钢未经硬化处理。
提示:只要正确定位旋转杆式夹钳,即使夹持杆较短,工件公差仍可得到最佳补偿。
必须定期检查夹紧元件是否存在污垢,必要时进行清洁。
每个夹紧杆的有效夹紧力必须单独计算。
夹紧杆的最佳位置为 90°。
在使用“坯件”夹持杆之前,必须满足以下硬度深度的要求:硬度深度 0.3 + 0.2 硬度 HRC 50 +/- 2。

遵守安全说明。
装配:夹紧杆挂在旋转杆式夹钳的活塞上,并用定位销固定。因此,夹紧杆可沿轴向固定并防止扭曲。根据要求:其他尺寸和形状。图纸提示:
A 型:标准版
B 型:坯件版
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04624-30 用于旋转杆式夹钳的夹紧杆 400 kB
 液压夹紧元件的技术说明 378 kB

图片(总概述)

用于旋转杆式夹钳的夹紧杆
用于旋转杆式夹钳的夹紧杆

用于旋转杆式夹钳的夹紧杆,A 型,标准

更多信息

图纸

用于旋转杆式夹钳的夹紧杆,A 型,标准
用于旋转杆式夹钳的夹紧杆,A 型,标准

商品选择/筛选

订货号类型形状类型用于
活塞直径
行程B

HLRCAD配件价格订购
04624-30-12091A标准120,9812691,5 根据要求
04624-30-12131A标准121,1212613,51,5 根据要求
04624-30-12181A标准121,97126181,5 根据要求
04624-30-12221A标准122,4512622,51,5 根据要求
04624-30-16121A标准160,78168122 根据要求
04624-30-16181A标准161,16168182 根据要求
04624-30-16241A标准161,6168242 根据要求
04624-30-16301A标准161,94168302 根据要求
04624-30-20151A标准201,482010152,5 根据要求
04624-30-20221A标准202,21201022,52,5 根据要求
04624-30-20301A标准202,952010302,5 根据要求
04624-30-20371A标准203,68201037,52,5 根据要求
04624-30-25191A标准251,262512,5193 根据要求
04624-30-25281A标准251,862512,5283 根据要求
04624-30-25381A标准252,522512,5383 根据要求
04624-30-25471A标准253,122512,5473 根据要求
04624-30-32241A标准322,563216244 根据要求
04624-30-32361A标准323,853216364 根据要求
04624-30-32481A标准325,133216484 根据要求
04624-30-32601A标准326,43216604 根据要求
04624-30-40301A标准403,054020305 根据要求
04624-30-40451A标准404,64020455 根据要求
04624-30-40601A标准406,14020605 根据要求
04624-30-40751A标准407,64020755 根据要求

用于旋转杆式夹钳的夹紧杆,B 型,坯件

更多信息

图纸

用于旋转杆式夹钳的夹紧杆,B 型,坯件
用于旋转杆式夹钳的夹紧杆,B 型,坯件

商品选择/筛选

订货号类型形状类型用于
活塞直径
行程B

HLL1CAD配件价格订购
04624-30-12152B毛坯件121,64126159 根据要求
04624-30-12242B毛坯件122,62126249 根据要求
04624-30-16202B毛坯件161,291682012 根据要求
04624-30-16322B毛坯件162,071683212 根据要求
04624-30-20252B毛坯件202,4520102515 根据要求
04624-30-20402B毛坯件203,9220104015 根据要求
04624-30-25312B毛坯件252,12512,53118,8 根据要求
04624-30-25502B毛坯件253,322512,55018,8 根据要求
04624-30-32402B毛坯件324,2832164024 根据要求
04624-30-32642B毛坯件326,8432166424 根据要求
04624-30-40502B毛坯件405,0840205030 根据要求
04624-30-40802B毛坯件408,140208030 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83