|
|
04624-30_B用于旋转杆式夹钳的夹紧杆,B 型,坯件 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:夹紧杆可用于液压旋转杆式夹钳 04624-20 和气动旋转杆式夹钳 04624-19。可在“标准”夹紧杆和“坯件”夹紧杆之间进行选择。“标准”夹紧杆已完成,可立即使用。“坯件”夹紧杆仍要单独加工。为了便于加工,坯件由未硬化的钢制成。插入单个轮廓后,必须在使用前插入夹紧杆并进行硬化,以防止夹紧杆在使用中变形。 材料:标准和坯件钢。规格:标准钢经硬化处理。 坯件钢未经硬化处理。提示:只要正确定位旋转杆式夹钳,即使夹持杆较短,工件公差仍可得到最佳补偿。 必须定期检查夹紧元件是否存在污垢,必要时进行清洁。 每个夹紧杆的有效夹紧力必须单独计算。 夹紧杆的最佳位置为 90°。 在使用“坯件”夹持杆之前,必须满足以下硬度深度的要求:硬度深度 0.3 + 0.2 硬度 HRC 50 +/- 2。
遵守安全说明。装配:夹紧杆挂在旋转杆式夹钳的活塞上,并用定位销固定。因此,夹紧杆可沿轴向固定并防止扭曲。根据要求:其他尺寸和形状。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 用于 活塞直径 | 行程 | B | H | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-30-12152 | B | 毛坯件 | 12 | 1,64 | 12 | 6 | 15 | 9 |  | | 根据要求 | | 04624-30-12242 | B | 毛坯件 | 12 | 2,62 | 12 | 6 | 24 | 9 |  | | 根据要求 | | 04624-30-16202 | B | 毛坯件 | 16 | 1,29 | 16 | 8 | 20 | 12 |  | | 根据要求 | | 04624-30-16322 | B | 毛坯件 | 16 | 2,07 | 16 | 8 | 32 | 12 |  | | 根据要求 | | 04624-30-20252 | B | 毛坯件 | 20 | 2,45 | 20 | 10 | 25 | 15 |  | | 根据要求 | | 04624-30-20402 | B | 毛坯件 | 20 | 3,92 | 20 | 10 | 40 | 15 |  | | 根据要求 | | 04624-30-25312 | B | 毛坯件 | 25 | 2,1 | 25 | 12,5 | 31 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 04624-30-25502 | B | 毛坯件 | 25 | 3,32 | 25 | 12,5 | 50 | 18,8 |  | | 根据要求 | | 04624-30-32402 | B | 毛坯件 | 32 | 4,28 | 32 | 16 | 40 | 24 |  | | 根据要求 | | 04624-30-32642 | B | 毛坯件 | 32 | 6,84 | 32 | 16 | 64 | 24 |  | | 根据要求 | | 04624-30-40502 | B | 毛坯件 | 40 | 5,08 | 40 | 20 | 50 | 30 |  | | 根据要求 | | 04624-30-40802 | B | 毛坯件 | 40 | 8,1 | 40 | 20 | 80 | 30 |  | | 根据要求 | |
|
|