|
|
03097钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制:
顶销硬化处理:
套筒 1.0403 可焊接。
顶销 强度等级 5.8。
不锈钢:
顶销硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4034。
顶销未经硬化处理:
套筒 1.4301 可焊接。
顶销 1.4305。
黑灰色热塑性塑料蘑菇头把手。规格:钢制: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。
不锈钢: 顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。提示:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。用手将顶销拔出后才能移动到新锁紧位置。 如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用 M 型。 如果锁紧柱塞已焊接,则应将套筒固定好,以防止弹簧因高温而受到热损坏。根据要求:特殊类型。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
|