norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03097

钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:用锁紧柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。只有在手动松开螺栓后,才能将其移动到另一个锁定位置。
如果柱塞需要维持在拔出状态较长时间,为避免顶销弹回,可选用 M 型。
材料:

钢制规格:
套筒 1.0403 可焊接。
易切削柱塞顶销。

不锈钢规格:
套筒 $s14301。
柱塞顶销经硬化处理s14034。
柱塞顶销未经硬化处理s14305。

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:如果锁紧柱塞已焊接,则应将套筒固定好,以防止弹簧因高温而受到热损坏。根据要求:特殊类型。图纸提示:
L型: 不带拔出锁槽
M型: 带拔出锁槽
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03097 钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手 193 kB

图片(总概述)

钢制或不锈钢光滑型无凸缘锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2LL1行程
S
Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03097-1004L钢制经硬化处理4101838,52141612 根据要求
03097-1105L钢制经硬化处理5122143,52451,3512 根据要求
03097-1206L钢制经硬化处理6142551,72861,8614 根据要求
03097-1308L钢制经硬化处理81833683682,31535 根据要求
03097-1410L钢制经硬化处理1022337440102,81534 根据要求
03097-01004L不锈钢经硬化处理4101838,52141612 根据要求
03097-01105L不锈钢经硬化处理5122143,52451,3512 根据要求
03097-01206L不锈钢经硬化处理6142551,72861,8614 根据要求
03097-01308L不锈钢经硬化处理81833683682,31535 根据要求
03097-01410L不锈钢经硬化处理1022337440102,81534 根据要求
03097-11004L不锈钢未硬化处理4101838,52141612 根据要求
03097-11105L不锈钢未硬化处理5122143,52451,3512 根据要求
03097-11206L不锈钢未硬化处理6142551,72861,8614 根据要求
03097-11308L不锈钢未硬化处理81833683682,31535 根据要求
03097-11410L不锈钢未硬化处理1022337440102,81534 根据要求
03097-2004M钢制经硬化处理4101838,52141612 根据要求
03097-2105M钢制经硬化处理5122143,52451,3512 根据要求
03097-2206M钢制经硬化处理6142551,72861,8614 根据要求
03097-2308M钢制经硬化处理81833683682,31535 根据要求
03097-2410M钢制经硬化处理1022337440102,81534 根据要求
03097-02004M不锈钢经硬化处理4101838,52141612 根据要求
03097-02105M不锈钢经硬化处理5122143,52451,3512 根据要求
03097-02206M不锈钢经硬化处理6142551,72861,8614 根据要求
03097-02308M不锈钢经硬化处理81833683682,31535 根据要求
03097-02410M不锈钢经硬化处理1022337440102,81534 根据要求
03097-12004M不锈钢未硬化处理4101838,52141612 根据要求
03097-12105M不锈钢未硬化处理5122143,52451,3512 根据要求
03097-12206M不锈钢未硬化处理6142551,72861,8614 根据要求
03097-12308M不锈钢未硬化处理81833683682,31535 根据要求
03097-12410M不锈钢未硬化处理1022337440102,81534 根据要求