norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销、拔出锁槽和锁紧螺母
03089_D

钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销、拔出锁槽和锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_D 钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销、拔出锁槽和锁紧螺母 163 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销、拔出锁槽和锁紧螺母

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
定位销D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-24105D钢制经硬化处理5M10x12149,5171015813171,3516  根据要求
03089-24206D钢制经硬化处理6M12x1,52557,7201117914191,8618  根据要求
03089-24308D钢制经硬化处理8M16x1,533762614231219242,31545  根据要求
03089-204105D不锈钢经硬化处理5M10x12149,5171015813171,3516  根据要求
03089-204206D不锈钢经硬化处理6M12x1,52557,7201117914191,8618  根据要求
03089-204308D不锈钢经硬化处理8M16x1,533762614231219242,31545  根据要求
03089-214105D不锈钢未硬化处理5M10x12149,5171015813171,3516  根据要求
03089-214206D不锈钢未硬化处理6M12x1,52557,7201117914191,8618  根据要求
03089-214308D不锈钢未硬化处理8M16x1,533762614231219242,31545  根据要求