03089_C
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销和拔出锁槽
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
锁紧柱塞
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和加长锁紧销
钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销和拔出锁槽
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。
不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.
热塑性塑料蘑菇头把手。
规格:
钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。
不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。
黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。
提示:
分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03089_C 钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销和拔出锁槽
165 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
定位销
D
D1
D2
L
L1
L2
L3
行程
S
SW1
Fx30°
初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD
配件
价格
订购
03089-23105
C
钢制
经硬化处理
5
M10x1
21
49,5
17
10
15
8
13
1,3
5
16
根据要求
03089-23206
C
钢制
经硬化处理
6
M12x1,5
25
57,7
20
11
17
9
14
1,8
6
18
根据要求
03089-23308
C
钢制
经硬化处理
8
M16x1,5
33
76
26
14
23
12
19
2,3
15
45
根据要求
03089-203105
C
不锈钢
经硬化处理
5
M10x1
21
49,5
17
10
15
8
13
1,3
5
16
根据要求
03089-203206
C
不锈钢
经硬化处理
6
M12x1,5
25
57,7
20
11
17
9
14
1,8
6
18
根据要求
03089-203308
C
不锈钢
经硬化处理
8
M16x1,5
33
76
26
14
23
12
19
2,3
15
45
根据要求
03089-213105
C
不锈钢
未硬化处理
5
M10x1
21
49,5
17
10
15
8
13
1,3
5
16
根据要求
03089-213206
C
不锈钢
未硬化处理
6
M12x1,5
25
57,7
20
11
17
9
14
1,8
6
18
根据要求
03089-213308
C
不锈钢
未硬化处理
8
M16x1,5
33
76
26
14
23
12
19
2,3
15
45
根据要求
本类目的其他商品
03089_A
钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,无锁紧螺母
03089_B
钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,带锁紧螺母
03089_D
钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手、加长锁紧销、拔出锁槽和锁紧螺母