norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,带锁紧螺母
03089_B

钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,带锁紧螺母

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒和柱塞顶销。

不锈钢规格:
螺纹套筒 1.4305.
柱塞顶销经硬化处理 1.4034.
柱塞顶销未经硬化处理 1.4305.

热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制规格:
螺纹套筒经氧化处理。
锁销经过硬化、研磨和氧化处理。

不锈钢规格:
亮色螺纹套筒。
柱塞顶销经硬化并打磨处理,亮色。
柱塞顶销未经硬化并打磨处理,亮色。

黑灰色 RAL7021 热塑性塑料蘑菇头把手。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。根据要求:特殊类型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03089_B 钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,带锁紧螺母 164 kB

图纸

钢制或不锈钢锁紧柱栓,带塑料蘑菇头把手和加长柱塞顶销,无拔出锁槽,带锁紧螺母

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型组件
颜色
主体
材料
定位销D

D1D2LL1L2L3行程
S
SW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03089-22903B黑色 RAL 7021钢制经硬化处理3M6x0,7514331251058100,84,512 根据要求
03089-22004B黑色 RAL 7021钢制经硬化处理4M8x11840,515613610131615  根据要求
03089-22105B黑色 RAL 7021钢制经硬化处理5M10x12146,517715813171,3516  根据要求
03089-22206B黑色 RAL 7021钢制经硬化处理6M12x1,52554,720817914191,8618  根据要求
03089-22308B黑色 RAL 7021钢制经硬化处理8M16x1,533722610231219242,31545  根据要求
03089-22410B黑色 RAL 7021钢制经硬化处理10M20x1,533792812251522302,81543 根据要求
03089-22412B黑色 RAL 7021钢制经硬化处理12M20x1,533842814251822302,81551 根据要求
03089-22516B黑色 RAL 7021钢制经硬化处理16M24x2401043218282427363,22050 根据要求
03089-202903B黑色 RAL 7021不锈钢经硬化处理3M6x0,7514331251058100,84,512 根据要求
03089-202004B黑色 RAL 7021不锈钢经硬化处理4M8x11840,515613610131615  根据要求
03089-202105B黑色 RAL 7021不锈钢经硬化处理5M10x12146,517715813171,3516  根据要求
03089-202206B黑色 RAL 7021不锈钢经硬化处理6M12x1,52554,720817914191,8618  根据要求
03089-202308B黑色 RAL 7021不锈钢经硬化处理8M16x1,533722610231219242,31545  根据要求
03089-202410B黑色 RAL 7021不锈钢经硬化处理10M20x1,533792812251522302,81543 根据要求
03089-202412B黑色 RAL 7021不锈钢经硬化处理12M20x1,533842814251822302,81551 根据要求
03089-202516B黑色 RAL 7021不锈钢经硬化处理16M24x2401043218282427363,22050 根据要求
03089-212903B黑色 RAL 7021不锈钢未硬化处理3M6x0,7514331251058100,84,512 根据要求
03089-212004B黑色 RAL 7021不锈钢未硬化处理4M8x11840,515613610131615  根据要求
03089-212105B黑色 RAL 7021不锈钢未硬化处理5M10x12146,517715813171,3516  根据要求
03089-212206B黑色 RAL 7021不锈钢未硬化处理6M12x1,52554,720817914191,8618  根据要求
03089-212308B黑色 RAL 7021不锈钢未硬化处理8M16x1,533722610231219242,31545  根据要求
03089-212410B黑色 RAL 7021不锈钢未硬化处理10M20x1,533792812251522302,81543 根据要求
03089-212412B黑色 RAL 7021不锈钢未硬化处理12M20x1,533842814251822302,81551 根据要求
03089-212516B黑色 RAL 7021不锈钢未硬化处理16M24x2401043218282427363,22050 根据要求