norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:球形锁销用于快速轻松地固定和连接组件。可锁定版本可防止擅自断线。

通过钥匙打开压力缸锁,可以解锁两个滚珠,并拔下要连接的部件。如果手动按下压力缸锁,滚珠将牢固地锁定连接。滚珠只能通过钥匙解锁。
材料:热塑性手柄。
不锈钢钢件。
Zamak 锁。
钢制钥匙经镀锌。
规格:手柄采用深灰色或 RAL 3020 交通红。
不锈钢,亮色。
提示:二次剪切的剪切力 (F) = S · τ aB max.

关于剪切力的信息是理论上的断裂载荷。这些是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。

负载值是根据 DIN 50141 计算。每个用户必须单独确定球形锁销是否适合相应的应用。

球形锁销所使用的各种材料、天气条件和磨损情况都会影响所确定的数值。

推锁的钥匙相同。所有锁芯都可以用同一把钥匙打开。可锁定的球形锁销配有两把钥匙。
根据要求:其他规格。附件:快锁插销的固定衬套 03197
螺旋安全绳 03199
带吊环的安全绳 03199
钥匙圈 03199
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03420-05 球形锁销,可锁定,带塑料手柄 216 kB

图纸

球形锁销,可锁定,带塑料手柄

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号组件
颜色
BD

D1D2D3LL1L2L3L5L6安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03420-05-004608020黑色 RAL 70213345,989,520207,849,541,327,828838 根据要求
03420-05-004608025黑色 RAL 70213345,989,520257,849,541,332,828838 根据要求
03420-05-004608030黑色 RAL 70213345,989,520307,849,541,337,828838 根据要求
03420-05-004608035黑色 RAL 70213345,989,520357,849,541,342,828838 根据要求
03420-05-004608040黑色 RAL 70213345,989,520407,849,541,347,828838 根据要求
03420-05-004608045黑色 RAL 70213345,989,520457,849,541,352,828838 根据要求
03420-05-004608050黑色 RAL 70213345,989,520507,849,541,357,828838 根据要求
03420-05-004610020黑色 RAL 70213345,9101220208,949,541,328,9281060 根据要求
03420-05-004610025黑色 RAL 70213345,9101220258,949,541,333,9281060 根据要求
03420-05-004610030黑色 RAL 70213345,9101220308,949,541,338,9281060 根据要求
03420-05-004610035黑色 RAL 70213345,9101220358,949,541,343,9281060 根据要求
03420-05-004610040黑色 RAL 70213345,9101220408,949,541,348,9281060 根据要求
03420-05-004610045黑色 RAL 70213345,9101220458,949,541,353,9281060 根据要求
03420-05-004610050黑色 RAL 70213345,9101220508,949,541,358,9281060 根据要求
03420-05-004610060黑色 RAL 70213345,9101220608,949,541,368,9281060 根据要求
03420-05-004612025黑色 RAL 70213345,91214,520259,949,541,334,9281286 根据要求
03420-05-004612030黑色 RAL 70213345,91214,520309,949,541,339,9281286 根据要求
03420-05-004612035黑色 RAL 70213345,91214,520359,949,541,344,9281286 根据要求
03420-05-004612040黑色 RAL 70213345,91214,520409,949,541,349,9281286 根据要求
03420-05-004612045黑色 RAL 70213345,91214,520459,949,541,354,9281286 根据要求
03420-05-004612050黑色 RAL 70213345,91214,520509,949,541,359,9281286 根据要求
03420-05-004612060黑色 RAL 70213345,91214,520609,949,541,369,9281286 根据要求
03420-05-004612070黑色 RAL 70213345,91214,520709,949,541,379,9281286 根据要求
03420-05-004612080黑色 RAL 70213345,91214,520809,949,541,389,9281286 根据要求
03420-05-004616030黑色 RAL 70213345,91619203013,149,541,343,12816153 根据要求
03420-05-004616035黑色 RAL 70213345,91619203513,149,541,348,12816153 根据要求
03420-05-004616040黑色 RAL 70213345,91619204013,149,541,353,12816153 根据要求
03420-05-004616045黑色 RAL 70213345,91619204513,149,541,358,12816153 根据要求
03420-05-004616050黑色 RAL 70213345,91619205013,149,541,363,12816153 根据要求
03420-05-004616060黑色 RAL 70213345,91619206013,149,541,373,12816153 根据要求
03420-05-004616070黑色 RAL 70213345,91619207013,149,541,383,12816153 根据要求
03420-05-004616080黑色 RAL 70213345,91619208013,149,541,393,12816153 根据要求
03420-05-00844608020红色 RAL 30203345,989,520207,849,541,327,828838 根据要求
03420-05-00844608025红色 RAL 30203345,989,520257,849,541,332,828838 根据要求
03420-05-00844608030红色 RAL 30203345,989,520307,849,541,337,828838 根据要求
03420-05-00844608035红色 RAL 30203345,989,520357,849,541,342,828838 根据要求
03420-05-00844608040红色 RAL 30203345,989,520407,849,541,347,828838 根据要求
03420-05-00844608045红色 RAL 30203345,989,520457,849,541,352,828838 根据要求
03420-05-00844608050红色 RAL 30203345,989,520507,849,541,357,828838 根据要求
03420-05-00844610020红色 RAL 30203345,9101220208,949,541,328,9281060 根据要求
03420-05-00844610025红色 RAL 30203345,9101220258,949,541,333,9281060 根据要求
03420-05-00844610030红色 RAL 30203345,9101220308,949,541,338,9281060 根据要求
03420-05-00844610035红色 RAL 30203345,9101220358,949,541,343,9281060 根据要求
03420-05-00844610040红色 RAL 30203345,9101220408,949,541,348,9281060 根据要求
03420-05-00844610045红色 RAL 30203345,9101220458,949,541,353,9281060 根据要求
03420-05-00844610050红色 RAL 30203345,9101220508,949,541,358,9281060 根据要求
03420-05-00844610060红色 RAL 30203345,9101220608,949,541,368,9281060 根据要求
03420-05-00844612025红色 RAL 30203345,91214,520259,949,541,334,9281286 根据要求
03420-05-00844612030红色 RAL 30203345,91214,520309,949,541,339,9281286 根据要求
03420-05-00844612035红色 RAL 30203345,91214,520359,949,541,344,9281286 根据要求
03420-05-00844612040红色 RAL 30203345,91214,520409,949,541,349,9281286 根据要求
03420-05-00844612045红色 RAL 30203345,91214,520459,949,541,354,9281286 根据要求
03420-05-00844612050红色 RAL 30203345,91214,520509,949,541,359,9281286 根据要求
03420-05-00844612060红色 RAL 30203345,91214,520609,949,541,369,9281286 根据要求
03420-05-00844612070红色 RAL 30203345,91214,520709,949,541,379,9281286 根据要求
03420-05-00844612080红色 RAL 30203345,91214,520809,949,541,389,9281286 根据要求
03420-05-00844616030红色 RAL 30203345,91619203013,149,541,343,12816153 根据要求
03420-05-00844616035红色 RAL 30203345,91619203513,149,541,348,12816153 根据要求
03420-05-00844616040红色 RAL 30203345,91619204013,149,541,353,12816153 根据要求
03420-05-00844616045红色 RAL 30203345,91619204513,149,541,358,12816153 根据要求
03420-05-00844616050红色 RAL 30203345,91619205013,149,541,363,12816153 根据要求
03420-05-00844616060红色 RAL 30203345,91619206013,149,541,373,12816153 根据要求
03420-05-00844616070红色 RAL 30203345,91619207013,149,541,383,12816153 根据要求
03420-05-00844616080红色 RAL 30203345,91619208013,149,541,393,12816153 根据要求