|
|
产品说明材料:蘑菇头把手和压紧旋钮,不锈钢 1.4305。
销钉,不锈钢 1.4305。
顶珠,不锈钢 1.4125。
压力弹簧,不锈钢 1.4310。 规格:亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。 按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。
两端剪切力 (F) = S · τ aB max.
剪切力的数据与理论断裂载荷相关。 这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。
负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。
制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。附件:快锁插销的固定衬套 03197 螺旋安全绳 03199 带吊环的安全绳 03199 钥匙圈 03199特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | 安装孔 H11 | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03418-01905010 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 10 | 5,9 | 25 | 15,9 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03418-01905015 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 15 | 5,9 | 25 | 20,9 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03418-01905020 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 20 | 5,9 | 25 | 25,9 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03418-01905025 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 25 | 5,9 | 25 | 30,9 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03418-01905030 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 30 | 5,9 | 25 | 35,9 | 5 | 15 |  |  | 根据要求 | | 03418-01906010 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 10 | 6,8 | 25 | 16,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03418-01906015 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 15 | 6,8 | 25 | 21,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03418-01906020 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 20 | 6,8 | 25 | 26,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03418-01906025 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 25 | 6,8 | 25 | 31,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03418-01906030 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 30 | 6,8 | 25 | 36,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03418-01906035 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 35 | 6,8 | 25 | 41,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03418-01906040 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 40 | 6,8 | 25 | 46,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03418-01906045 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 45 | 6,8 | 25 | 51,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03418-01906050 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 50 | 6,8 | 25 | 56,8 | 6 | 22 |  |  | 根据要求 | | 03418-02508020 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 20 | 7,8 | 33 | 27,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03418-02508025 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 25 | 7,8 | 33 | 32,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03418-02508030 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03418-02508035 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 35 | 7,8 | 33 | 42,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03418-02508040 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03418-02508045 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 45 | 7,8 | 33 | 52,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03418-02508050 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 8 | 38 |  |  | 根据要求 | | 03418-02510020 | 25 | 10 | 12 | 14 | 20 | 8,9 | 33 | 28,9 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03418-02510025 | 25 | 10 | 12 | 14 | 25 | 8,9 | 33 | 33,9 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03418-02510030 | 25 | 10 | 12 | 14 | 30 | 8,9 | 33 | 38,9 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03418-02510035 | 25 | 10 | 12 | 14 | 35 | 8,9 | 33 | 43,9 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03418-02510040 | 25 | 10 | 12 | 14 | 40 | 8,9 | 33 | 48,9 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03418-02510045 | 25 | 10 | 12 | 14 | 45 | 8,9 | 33 | 53,9 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03418-02510050 | 25 | 10 | 12 | 14 | 50 | 8,9 | 33 | 58,9 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03418-02510060 | 25 | 10 | 12 | 14 | 60 | 8,9 | 33 | 68,9 | 10 | 60 |  |  | 根据要求 | | 03418-03512025 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 25 | 9,9 | 39,5 | 34,9 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03418-03512030 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 30 | 9,9 | 39,5 | 39,9 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03418-03512035 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 35 | 9,9 | 39,5 | 44,9 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03418-03512040 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 40 | 9,9 | 39,5 | 49,9 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03418-03512045 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 45 | 9,9 | 39,5 | 54,9 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03418-03512050 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,9 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03418-03512060 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 60 | 9,9 | 39,5 | 69,9 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03418-03512070 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 70 | 9,9 | 39,5 | 79,9 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03418-03512080 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 80 | 9,9 | 39,5 | 89,9 | 12 | 86 |  |  | 根据要求 | | 03418-03516030 | 35 | 16 | 19 | 22 | 30 | 13,1 | 39,5 | 43,1 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03418-03516035 | 35 | 16 | 19 | 22 | 35 | 13,1 | 39,5 | 48,1 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03418-03516040 | 35 | 16 | 19 | 22 | 40 | 13,1 | 39,5 | 53,1 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03418-03516045 | 35 | 16 | 19 | 22 | 45 | 13,1 | 39,5 | 58,1 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03418-03516050 | 35 | 16 | 19 | 22 | 50 | 13,1 | 39,5 | 63,1 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03418-03516060 | 35 | 16 | 19 | 22 | 60 | 13,1 | 39,5 | 73,1 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03418-03516070 | 35 | 16 | 19 | 22 | 70 | 13,1 | 39,5 | 83,1 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | | 03418-03516080 | 35 | 16 | 19 | 22 | 80 | 13,1 | 39,5 | 93,1 | 16 | 153 |  |  | 根据要求 | |
|
|