norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

把手和压紧旋钮,不锈钢 1.4305。
销钉,不锈钢 1.4305。
顶珠,不锈钢 1.4125。
压力弹簧和吊环,不锈钢 1.4310。

规格:亮色。提示:快锁插销用于快捷简便地固定和连接部件和工件。
按下把手上的压紧旋钮可以解锁两个顶珠,并插入需要连接的工件。释放压紧旋钮,顶珠重新锁紧,形成可靠的连接。

两端剪切力 (F) = S · τ aB max.

剪切力的数据与理论断裂载荷相关。
这些是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。给出的数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

负载值根据 DIN 50141 计算得出。每位用户必须单独确定快锁插销是否适合各自的使用。

制作快锁插销材料的多样性、天气条件和磨损会影响确定的数值。
附件:快锁插销的固定衬套 03197
螺旋安全绳 03199
带吊环的安全绳 03199
钥匙圈 03199
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03415 不锈钢快锁插销 231 kB

图片(总概述)

不锈钢快锁插销

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2D3D4LL1L2L3L4L5SW安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
CAD配件价格订购
03415-001205010A11,555,510-105,925--15,911515  根据要求
03415-001205015A11,555,510-155,925--20,911515  根据要求
03415-001205020A11,555,510-205,925--25,911515  根据要求
03415-001205025A11,555,510-255,925--30,911515  根据要求
03415-001205030A11,555,510-305,925--35,911515  根据要求
03415-001206010A11,566,8510-106,825--16,811622  根据要求
03415-001206015A11,566,8510-156,825--21,811622  根据要求
03415-001206020A11,566,8510-206,825--26,811622  根据要求
03415-001206025A11,566,8510-256,825--31,811622  根据要求
03415-001206030A11,566,8510-306,825--36,811622  根据要求
03415-001206035A11,566,8510-356,825--41,811622  根据要求
03415-001206040A11,566,8510-406,825--46,811622  根据要求
03415-001206045A11,566,8510-456,825--51,811622  根据要求
03415-001206050A11,566,8510-506,825--56,811622  根据要求
03415-001508020A15,589,513,5-207,833--27,815838  根据要求
03415-001508025A15,589,513,5-257,833--32,815838  根据要求
03415-001508030A15,589,513,5-307,833--37,815838  根据要求
03415-001508035A15,589,513,5-357,833--42,815838  根据要求
03415-001508040A15,589,513,5-407,833--47,815838  根据要求
03415-001508045A15,589,513,5-457,833--52,815838  根据要求
03415-001508050A15,589,513,5-507,833--57,815838  根据要求
03415-001510020A15,5101213,5-208,933--28,9151060  根据要求
03415-001510025A15,5101213,5-258,933--33,9151060  根据要求
03415-001510030A15,5101213,5-308,933--38,9151060  根据要求
03415-001510035A15,5101213,5-358,933--43,9151060  根据要求
03415-001510040A15,5101213,5-408,933--48,9151060  根据要求
03415-001510045A15,5101213,5-458,933--53,9151060  根据要求
03415-001510050A15,5101213,5-508,933--58,9151060  根据要求
03415-001510060A15,5101213,5-608,933--68,9151060  根据要求
03415-002112025A221214,520-259,939,5--34,9211286  根据要求
03415-002112030A221214,520-309,939,5--39,9211286  根据要求
03415-002112035A221214,520-359,939,5--44,9211286  根据要求
03415-002112040A221214,520-409,939,5--49,9211286  根据要求
03415-002112045A221214,520-459,939,5--54,9211286  根据要求
03415-002112050A221214,520-509,939,5--59,9211286  根据要求
03415-002112060A221214,520-609,939,5--69,9211286  根据要求
03415-002112070A221214,520-709,939,5--79,9211286  根据要求
03415-002112080A221214,520-809,939,5--89,9211286  根据要求
03415-002116030A22161920-3013,139,5--43,12116153  根据要求
03415-002116035A22161920-3513,139,5--48,12116153  根据要求
03415-002116040A22161920-4013,139,5--53,12116153  根据要求
03415-002116045A22161920-4513,139,5--58,12116153  根据要求
03415-002116050A22161920-5013,139,5--63,12116153  根据要求
03415-002116060A22161920-6013,139,5--73,12116153  根据要求
03415-002116070A22161920-7013,139,5--83,12116153  根据要求
03415-002116080A22161920-8013,139,5--93,12116153  根据要求
03415-101205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911515  根据要求
03415-101205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911515  根据要求
03415-101205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911515  根据要求
03415-101205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911515  根据要求
03415-101205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911515  根据要求
03415-101206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811622  根据要求
03415-101206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811622  根据要求
03415-101206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811622  根据要求
03415-101206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811622  根据要求
03415-101206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811622  根据要求
03415-101206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811622  根据要求
03415-101206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811622  根据要求
03415-101206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811622  根据要求
03415-101206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811622  根据要求
03415-101508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815838  根据要求
03415-101508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815838  根据要求
03415-101508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815838  根据要求
03415-101508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815838  根据要求
03415-101508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815838  根据要求
03415-101508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815838  根据要求
03415-101508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815838  根据要求
03415-101510020B15,5101213,524208,93346,722,728,9151060  根据要求
03415-101510025B15,5101213,524258,93346,722,733,9151060  根据要求
03415-101510030B15,5101213,524308,93346,722,738,9151060  根据要求
03415-101510035B15,5101213,524358,93346,722,743,9151060  根据要求
03415-101510040B15,5101213,524408,93346,722,748,9151060  根据要求
03415-101510045B15,5101213,524458,93346,722,753,9151060  根据要求
03415-101510050B15,5101213,524508,93346,722,758,9151060  根据要求
03415-101510060B15,5101213,524608,93346,722,768,9151060  根据要求
03415-102112025B221214,52033259,939,559,330,334,9211286  根据要求
03415-102112030B221214,52033309,939,559,330,339,9211286  根据要求
03415-102112035B221214,52033359,939,559,330,344,9211286  根据要求
03415-102112040B221214,52033409,939,559,330,349,9211286  根据要求
03415-102112045B221214,52033459,939,559,330,354,9211286  根据要求
03415-102112050B221214,52033509,939,559,330,359,9211286  根据要求
03415-102112060B221214,52033609,939,559,330,369,9211286  根据要求
03415-102112070B221214,52033709,939,559,330,379,9211286  根据要求
03415-102112080B221214,52033809,939,559,330,389,9211286  根据要求
03415-102116030B22161920333013,139,559,330,343,12116153  根据要求
03415-102116035B22161920333513,139,559,330,348,12116153  根据要求
03415-102116040B22161920334013,139,559,330,353,12116153  根据要求
03415-102116045B22161920334513,139,559,330,358,12116153  根据要求
03415-102116050B22161920335013,139,559,330,363,12116153  根据要求
03415-102116060B22161920336013,139,559,330,373,12116153  根据要求
03415-102116070B22161920337013,139,559,330,383,12116153  根据要求
03415-102116080B22161920338013,139,559,330,393,12116153  根据要求