|
|
产品说明材料:钢制规格:镀锌提示: 快速插销用于方便快捷地连接固定工件和部件。
双刃剪力 (F) = S · τ aB max.装配:注意配合件的倒角尺寸X值。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | X | 双边径向力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03410-1206010 | 12 | 6 | 2,1 | 10 | 6 | 19 | 7,4 | 16 | 1,1 | 12 |  | | 根据要求 | | 03410-1206012 | 12 | 6 | 2,1 | 12 | 6 | 21 | 7,4 | 18 | 1,1 | 12 |  | | 根据要求 | | 03410-1206016 | 12 | 6 | 2,1 | 16 | 6 | 25 | 7,4 | 22 | 1,1 | 12 |  | | 根据要求 | | 03410-1206020 | 12 | 6 | 2,1 | 20 | 6 | 29 | 7,4 | 26 | 1,1 | 12 |  | | 根据要求 | | 03410-1608012 | 16 | 8 | 2,1 | 12 | 6 | 22 | 9,4 | 18 | 1,1 | 22 |  | | 根据要求 | | 03410-1608016 | 16 | 8 | 2,1 | 16 | 6 | 26 | 9,4 | 22 | 1,1 | 22 |  | | 根据要求 | | 03410-1608020 | 16 | 8 | 2,1 | 20 | 6 | 30 | 9,4 | 26 | 1,1 | 22 |  | | 根据要求 | | 03410-1608025 | 16 | 8 | 2,1 | 25 | 6 | 35 | 9,4 | 31 | 1,1 | 22 |  | | 根据要求 | | 03410-2010012 | 20 | 10 | 2,8 | 12 | 8 | 24 | 11,8 | 20 | 1,2 | 35 |  | | 根据要求 | | 03410-2010016 | 20 | 10 | 2,8 | 16 | 8 | 28 | 11,8 | 24 | 1,2 | 35 |  | | 根据要求 | | 03410-2010020 | 20 | 10 | 2,8 | 20 | 8 | 32 | 11,8 | 28 | 1,2 | 35 |  | | 根据要求 | | 03410-2010025 | 20 | 10 | 2,8 | 25 | 8 | 37 | 11,8 | 33 | 1,2 | 35 |  | | 根据要求 | | 03410-2412016 | 24 | 12 | 2,8 | 16 | 8 | 29 | 13,8 | 24 | 1,2 | 51 |  | | 根据要求 | | 03410-2412020 | 24 | 12 | 2,8 | 20 | 8 | 33 | 13,8 | 28 | 1,2 | 51 |  | | 根据要求 | | 03410-2412025 | 24 | 12 | 2,8 | 25 | 8 | 38 | 13,8 | 33 | 1,2 | 51 |  | | 根据要求 | | 03410-2412030 | 24 | 12 | 2,8 | 30 | 8 | 43 | 13,8 | 38 | 1,2 | 51 |  | | 根据要求 | |
|
|