norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:固定衬套是球形锁销或插销的安装点,它们可以安全准确地卡入其中。

带有状态传感器的固定衬套在衬套上有一个可调节的传感器。这样就可以以电子方式查询螺栓是否在固定衬套中。
使用多个衬套,可确定球形锁销或插销位于其中哪个衬套中。
材料:

不锈钢制固定衬套 $s14035.
不锈钢制传感器。
黄铜夹紧螺母。

规格:固定衬套和传感器经抛光处理。
夹紧螺母镀镍。
提示:状态传感器和夹紧螺母在供货时未组装。
夹紧螺母的最大紧固扭矩:1.2 Nm。
技术参数:感应式传感器:
输出电路:常开触点 (NO)
工作电压:10 - 30 V DC
工作电流:<100 mA
开关距离:1 mm
开关频率:<3500 Hz
防短路:有
反极性保护:有
保护级别:IP 67
连接方式:2 m 电缆 PVC
温度范围:-25° C - +70°C
许可证:CE、c-UL-us、EAC
应用:固定衬套与状态传感器相结合,可实现与驱动相关的过程控制。此外,还可以确保球形锁销或插销处于所需位置。装配:传感器通过夹紧螺母固定在衬套上,并进行轴向调整。最终通过拧紧夹紧螺母将传感器固定到位。

装配说明中描述了详细程序。
安全:带状态传感器的固定衬套不适合用于保障人身安全。图纸提示:
A型:贯穿螺纹
B型:带螺纹和套圈

1) LED

BN = 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03197-15 不锈钢固定衬套 带状态传感器 513 kB

图片(总概述)

不锈钢固定衬套 带状态传感器

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

D1D2D3D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCAD配件价格订购
03197-15-11051201A贯穿螺纹5-693254101,516,2427M121,51,55 根据要求
03197-15-11061601A贯穿螺纹6-7,512325510217,1427M16225 根据要求
03197-15-11081601A贯穿螺纹8-10123255103,118,1427M16225 根据要求
03197-15-11102401A贯穿螺纹10-131833068417,2427M242,535 根据要求
03197-15-11122401A贯穿螺纹12-1518330684,818,2427M242,535 根据要求
03197-15-11163001A贯穿螺纹16-2024335811624,2427M302,535 根据要求
03197-15-12051201B带螺纹和套圈5206-320351,511,2427M12225 根据要求
03197-15-12061601B带螺纹和套圈6247,5-32035212,1427M162,525 根据要求
03197-15-12081601B带螺纹和套圈82410-320353,113,1427M162,525 根据要求
03197-15-12102401B带螺纹和套圈103413-325510419,2427M242,535 根据要求
03197-15-12122401B带螺纹和套圈123415-3255104,820,2427M242,535 根据要求
03197-15-12163001B带螺纹和套圈164020-330510623,2427M302,535 根据要求