norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料把手。
不锈钢主体。
规格:手柄 黑色。
主体 亮色。
提示:快速插销用于方便快捷地连接固定工件和部件。

双刃剪力 (F) = S · τ aB max.
附件:螺旋安全绳 03199-10200
带吊环的安全绳 03199-....
钥匙圈 03199-15/19/23
快锁插销的固定衬套 03197....
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03195 插销 193 kB

图纸

插销

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号

D

D1D2D3LL1L2L5安装孔
H11
双边径向力
max.
kN
筛选
03195-2506***2566,51410/15/20/25/30/40/50717,717/22/27/32/37/47/57622
03195-2508***2588,751415/20/25/30/40/50817,723/28/33/38/48/58838
03195-3310***3310121915/20/25/30/40/5092424/29/34/39/49/591060
03195-3312***331214,51920/30/40/50102430/40/50/601286
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83