norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:工具钢。规格:经硬化处理。硬度 60 ±2 HRC。提示:特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03320 圆柱销 DIN 6325 153 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

圆柱销 DIN 6325

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号D

L1 = 长度L2RZ1Z2筛选
03320-02X26/8/10/12/14/16/18/200,620,30,18
03320-25X2,56/8/10/12/14/16/18/20/22/240,72,50,40,25
03320-03X38/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/320,830,450,3
03320-04X48/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40140,60,4
03320-05X510/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/501,250,750,5
03320-06X610/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/601,560,90,6
03320-08X812/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/801,881,20,8
03320-10X1016/18/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/1002101,51
03320-12X1218/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,5121,81,3
03320-14X1424/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,51621,3
03320-16X1624/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/1203162,51,7