norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:工具钢。规格:经硬化处理。硬度 60 ±2 HRC。提示:特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03320 圆柱销 DIN 6325 153 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

圆柱销 DIN 6325

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号D

L1 = 长度L2RZ1Z2CAD配件价格订购
03320-02X6260,620,30,18 根据要求
03320-02X8280,620,30,18 根据要求
03320-02X102100,620,30,18 根据要求
03320-02X122120,620,30,18 根据要求
03320-02X142140,620,30,18 根据要求
03320-02X162160,620,30,18 根据要求
03320-02X182180,620,30,18 根据要求
03320-02X202200,620,30,18 根据要求
03320-25X62,560,72,50,40,25 根据要求
03320-25X82,580,72,50,40,25 根据要求
03320-25X102,5100,72,50,40,25 根据要求
03320-25X122,5120,72,50,40,25 根据要求
03320-25X142,5140,72,50,40,25 根据要求
03320-25X162,5160,72,50,40,25 根据要求
03320-25X182,5180,72,50,40,25 根据要求
03320-25X202,5200,72,50,40,25 根据要求
03320-25X222,5220,72,50,40,25 根据要求
03320-25X242,5240,72,50,40,25 根据要求
03320-03X8380,830,450,3 根据要求
03320-03X103100,830,450,3 根据要求
03320-03X123120,830,450,3 根据要求
03320-03X143140,830,450,3 根据要求
03320-03X163160,830,450,3 根据要求
03320-03X183180,830,450,3 根据要求
03320-03X203200,830,450,3 根据要求
03320-03X223220,830,450,3 根据要求
03320-03X243240,830,450,3 根据要求
03320-03X283280,830,450,3 根据要求
03320-03X303300,830,450,3 根据要求
03320-03X323320,830,450,3 根据要求
03320-04X848140,60,4 根据要求
03320-04X10410140,60,4 根据要求
03320-04X12412140,60,4 根据要求
03320-04X14414140,60,4 根据要求
03320-04X16416140,60,4 根据要求
03320-04X18418140,60,4 根据要求
03320-04X20420140,60,4 根据要求
03320-04X22422140,60,4 根据要求
03320-04X24424140,60,4 根据要求
03320-04X28428140,60,4 根据要求
03320-04X30430140,60,4 根据要求
03320-04X32432140,60,4 根据要求
03320-04X36436140,60,4 根据要求
03320-04X40440140,60,4 根据要求
03320-05X105101,250,750,5 根据要求
03320-05X125121,250,750,5 根据要求
03320-05X145141,250,750,5 根据要求
03320-05X165161,250,750,5 根据要求
03320-05X185181,250,750,5 根据要求
03320-05X205201,250,750,5 根据要求
03320-05X225221,250,750,5 根据要求
03320-05X245241,250,750,5 根据要求
03320-05X285281,250,750,5 根据要求
03320-05X305301,250,750,5 根据要求
03320-05X325321,250,750,5 根据要求
03320-05X365361,250,750,5 根据要求
03320-05X405401,250,750,5 根据要求
03320-05X455451,250,750,5 根据要求
03320-05X505501,250,750,5 根据要求
03320-06X106101,560,90,6 根据要求
03320-06X126121,560,90,6 根据要求
03320-06X146141,560,90,6 根据要求
03320-06X166161,560,90,6 根据要求
03320-06X186181,560,90,6 根据要求
03320-06X206201,560,90,6 根据要求
03320-06X226221,560,90,6 根据要求
03320-06X246241,560,90,6 根据要求
03320-06X286281,560,90,6 根据要求
03320-06X306301,560,90,6 根据要求
03320-06X326321,560,90,6 根据要求
03320-06X366361,560,90,6 根据要求
03320-06X406401,560,90,6 根据要求
03320-06X456451,560,90,6 根据要求
03320-06X506501,560,90,6 根据要求
03320-06X556551,560,90,6 根据要求
03320-06X606601,560,90,6 根据要求
03320-08X128121,881,20,8 根据要求
03320-08X148141,881,20,8 根据要求
03320-08X168161,881,20,8 根据要求
03320-08X188181,881,20,8 根据要求
03320-08X208201,881,20,8 根据要求
03320-08X228221,881,20,8 根据要求
03320-08X248241,881,20,8 根据要求
03320-08X288281,881,20,8 根据要求
03320-08X308301,881,20,8 根据要求
03320-08X328321,881,20,8 根据要求
03320-08X368361,881,20,8 根据要求
03320-08X408401,881,20,8 根据要求
03320-08X458451,881,20,8 根据要求
03320-08X508501,881,20,8 根据要求
03320-08X558551,881,20,8 根据要求
03320-08X608601,881,20,8 根据要求
03320-08X708701,881,20,8 根据要求
03320-08X808801,881,20,8 根据要求
03320-10X1610162101,51 根据要求
03320-10X1810182101,51 根据要求
03320-10X2010202101,51 根据要求
03320-10X2410242101,51 根据要求
03320-10X2810282101,51 根据要求
03320-10X3010302101,51 根据要求
03320-10X3210322101,51 根据要求
03320-10X3610362101,51 根据要求
03320-10X4010402101,51 根据要求
03320-10X4510452101,51 根据要求
03320-10X5010502101,51 根据要求
03320-10X5510552101,51 根据要求
03320-10X6010602101,51 根据要求
03320-10X7010702101,51 根据要求
03320-10X8010802101,51 根据要求
03320-10X9010902101,51 根据要求
03320-10X100101002101,51 根据要求
03320-12X1812182,5121,81,3 根据要求
03320-12X2012202,5121,81,3 根据要求
03320-12X2412242,5121,81,3 根据要求
03320-12X2812282,5121,81,3 根据要求
03320-12X3012302,5121,81,3 根据要求
03320-12X3212322,5121,81,3 根据要求
03320-12X3612362,5121,81,3 根据要求
03320-12X4012402,5121,81,3 根据要求
03320-12X4512452,5121,81,3 根据要求
03320-12X5012502,5121,81,3 根据要求
03320-12X5512552,5121,81,3 根据要求
03320-12X6012602,5121,81,3 根据要求
03320-12X7012702,5121,81,3 根据要求
03320-12X8012802,5121,81,3 根据要求
03320-12X9012902,5121,81,3 根据要求
03320-12X100121002,5121,81,3 根据要求
03320-12X120121202,5121,81,3 根据要求
03320-14X2414242,51621,3 根据要求
03320-14X2814282,51621,3 根据要求
03320-14X3214322,51621,3 根据要求
03320-14X3614362,51621,3 根据要求
03320-14X4014402,51621,3 根据要求
03320-14X4514452,51621,3 根据要求
03320-14X5014502,51621,3 根据要求
03320-14X5514552,51621,3 根据要求
03320-14X6014602,51621,3 根据要求
03320-14X7014702,51621,3 根据要求
03320-14X8014802,51621,3 根据要求
03320-14X9014902,51621,3 根据要求
03320-14X100141002,51621,3 根据要求
03320-14X120141202,51621,3 根据要求
03320-16X2416243162,51,7 根据要求
03320-16X2816283162,51,7 根据要求
03320-16X3216323162,51,7 根据要求
03320-16X3616363162,51,7 根据要求
03320-16X4016403162,51,7 根据要求
03320-16X4516453162,51,7 根据要求
03320-16X5016503162,51,7 根据要求
03320-16X5516553162,51,7 根据要求
03320-16X6016603162,51,7 根据要求
03320-16X7016703162,51,7 根据要求
03320-16X8016803162,51,7 根据要求
03320-16X9016903162,51,7 根据要求
03320-16X100161003162,51,7 根据要求
03320-16X110161103162,51,7 根据要求
03320-16X120161203162,51,7 根据要求