norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢定位柱。
滚动轴承钢制滚珠。

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:定位柱经调质、黑色氧化处理。
顶珠经硬化处理,亮色。


把手经塑料涂层处理,纯橙色 RAL 2004。
钢制部件经过黑色氧化处理。
提示:拧紧锁紧手柄后,中间的顶珠会被压向下方,并将三个固定顶珠朝外压,固定顶珠在该位置处会被夹紧于固定衬套中。
使用后,装夹时间较之于传统方法最多可以缩短十二倍。
装配:1. 首先从定位气缸上拧下埋头螺栓。
2. 拧入锁紧手柄。
优点:无需工具即可夹紧附件:03153 维修套装。
03154 定位衬套。
03155 A 型固定衬套(背面压入)。
03156 B 型固定衬套(前面旋入)。
供货范围03153 顶珠锁紧的定位柱。
06460 压铸锌锁紧手柄,带外螺纹。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03153 钢制顶珠锁紧的定位柱,带锁紧手柄 228 kB

图纸

钢制顶珠锁紧的定位柱,带锁紧手柄

商品选择/筛选

订货号AD

D1D2夹持力
F kN
H
max.
LL1L2L3锁紧扭矩
max. Nm
紧板厚度
±0.05
CAD配件价格订购
03153-130ΔX301322M53,32527,663033113 根据要求
03153-130ΔX301322M53,33534,663033120 根据要求
03153-160ΔX401632M65,33536,583134320 根据要求
03153-160ΔX401632M65,34041,583134325 根据要求
03153-200ΔX402040M613,33539,5103134420 根据要求
03153-200ΔX402040M613,34044,5103134425 根据要求
03153-250ΔX652545M83040441042,545,5920 根据要求
03153-250ΔX652545M83045491042,545,5925 根据要求
03153-300ΔX803050M104445491354,558,51520 根据要求
03153-300ΔX803050M104450541354,558,51525 根据要求
03153-350ΔX953560M12685051136367,52520 根据要求
03153-350ΔX953560M12685056136367,52525 根据要求