03108
定位销,球头,B 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
定位销,球头,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
工具钢或不锈钢 1.4305。
规格:
钢制,经硬化和打磨处理。
不锈钢,经打磨和渗碳处理。
提示:
带球头端的定位销用于方便低定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜,得以通过球头端降至最低限度(请参见接合示意图 1)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03108 定位销,球头,B 型
650 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
工具钢
订货号
不锈钢
A
B
C
D
E
F
G
H
J
筛选
03108-06
03108-506
6
4
6
4
6
2
M2,5
4,5
R 1
03108-08
03108-508
8
6
8
6
8
2
M3
6
R 2
03108-10
03108-510
10
7
10
7
10
2,5
M3
6
R 2,5
03108-12
03108-512
12
8
12
8
12
3
M4
8
R 3
03108-14
03108-514
14
10
14
10
14
3,5
M4
8
R 3,5
03108-16
03108-516
16
12
16
12
16
4
M5
10
R 4
03108-20
03108-520
20
14
20
14
20
5
M5
10
R 5
03108-22
-
22
16
22
16
22
5,5
M5
10
R 5,5
03108-25
-
25
18
25
18
25
6
M5
10
R 6
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-49
|
>
|
>>
03105
定位销,可移除,A 和 C 型
03106
定位销,可移除,B 和 D 型
03107
定位销,带球头,A 型
03107
定位销,带扁平球头,C 型
03108
定位销,带球头,B 型
03108
定位销,扁平球头,D 型
03108
定位销,带扁平球头,D 型
03110
中心孔定心销
03112
校正孔定心销
03114
修正孔定心销
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-49