|
|
产品说明材料:工具钢或不锈钢 1.4305。 规格:钢制,经硬化和打磨处理。 不锈钢,经打磨和渗碳处理。提示:带球头端的定位销用于方便地定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜,得以通过球头端降至最低限度(请参见接合示意图 1)。图纸提示:1) 单侧内螺纹,带盲孔 2) 双侧内螺纹,带盲孔 3) 双侧内螺纹,带通孔 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
定位销,带球头,A 型,单侧内螺纹,带盲孔 |
更多信息 |
订货号 | 材料 | 尺寸 | A | B | C | D
| E | F | G | H | J | 螺纹内孔 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03107-05 | 工具钢 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-06 | 工具钢 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-08 | 工具钢 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-10 | 工具钢 | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-12 | 工具钢 | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-14 | 工具钢 | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-16 | 工具钢 | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-20 | 工具钢 | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-25 | 工具钢 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-30 | 工具钢 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-40 | 工具钢 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-50 | 工具钢 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-505 | 不锈钢 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-506 | 不锈钢 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-508 | 不锈钢 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-510 | 不锈钢 | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-512 | 不锈钢 | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-514 | 不锈钢 | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-516 | 不锈钢 | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 盲孔 |  | | 根据要求 | | 03107-520 | 不锈钢 | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 盲孔 |  | | 根据要求 | |
|
|
|
|
|