03107_A3
定位销,带球头,A 型,双侧内螺纹,带通孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
定位销,带球头,A 型
定位销,带球头,A 型,双侧内螺纹,带通孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
工具钢或不锈钢 1.4305。
规格:
钢制,经硬化和打磨处理。
不锈钢,经打磨和渗碳处理。
提示:
带球头端的定位销用于方便地定位连接。由定位孔角度偏差或者定位销不平行导致的倾斜,得以通过球头端降至最低限度(请参见接合示意图 1)。
图纸提示:
1) 单侧内螺纹,带盲孔
2) 双侧内螺纹,带盲孔
3) 双侧内螺纹,带通孔
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03107_A3 定位销,带球头,A 型,双侧内螺纹,带通孔
267 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
尺寸
A
B
C
D
E
F
G
H
J
螺纹内孔
CAD
配件
价格
订购
03107-0502
工具钢
3
5
5
5
6
5
2
M2,5
4,5
R 1
通孔
根据要求
03107-0602
工具钢
3
6
6
6
8
6
2
M3
5
R 1
通孔
根据要求
03107-0802
工具钢
3
8
8
8
10
8
2
M3
6
R 2
通孔
根据要求
03107-50502
不锈钢
3
5
5
5
6
5
2
M2,5
4,5
R 1
通孔
根据要求
03107-50602
不锈钢
3
6
6
6
8
6
2
M3
5
R 1
通孔
根据要求
03107-50802
不锈钢
3
8
8
8
10
8
2
M3
6
R 2
通孔
根据要求
本类目的其他商品
03107_A1
定位销,带球头,A 型,单侧内螺纹,带盲孔
03107_A2
定位销,带球头,A 型,双侧内螺纹,带盲孔