03130
圆柱形定位销,未经打磨处理
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定位销,定位系统
圆柱形定位销,未经打磨处理
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
工具钢。
规格:
经硬化处理。
提示:
平侧面,含定心。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03130 圆柱形定位销,未经打磨处理
183 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D1
D2
L1
L2
L3
CAD
配件
价格
订购
03130-05
8,5
5
8
8
2
根据要求
03130-07
10,5
7
8
8
2
根据要求
03130-08
12,5
8
8
10
2
根据要求
03130-081
14,5
8
8
10
3
根据要求
03130-09
16,5
9
8
12
3
根据要求
03130-12
18,5
12
8
12
3
根据要求
03130-121
20,5
12
8
14
3
根据要求
03130-14
22,5
14
8
14
3
根据要求
03130-16
25,5
16
8
16
3
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-52
|
>
|
>>
03105
定位销,可移除,A 和 C 型
03106
定位销,可移除,B 和 D 型
03107
定位销,带球头,A 型
03107
定位销,带扁平球头,C 型
03108
定位销,球头,B 型
03108
定位销,带球头,B 型
03108
定位销,扁平球头,D 型
03108
定位销,带扁平球头,D 型
03110
中心孔定心销
03112
校正孔定心销
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-52
|
>
|
>>