|
|
02007_P自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,P 型,不锈钢嵌入件,聚氨酯表面 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢主体。 顶珠为防锈和防酸型钢制。 嵌入件: P 型为不锈钢。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。 顶珠经硬化处理,亮色。 嵌入件: P 型配聚氨酯表面,硬度达到 60° 邵氏硬度。提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。 此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。 轻轻按压圆柱头螺栓便可以将顶珠从外壳中取出。 顶珠防转动保险。优点:由于嵌入件是可以进行更换的,故此实现了较高的经济性。 内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | 顶珠 ø | 不锈钢嵌入件 订货号 聚氨酯表面 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02007-620X030 | P | 30 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 07113-20126 |  |  | 根据要求 | | 02007-620X060 | P | 60 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 07113-20126 |  |  | 根据要求 | | 02007-616X080 | P | 80 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 07113-16126 |  |  | 根据要求 | | 02007-610X030 | P | 30 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 07113-10126 |  |  | 根据要求 | | 02007-624X100 | P | 100 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 07113-25126 |  |  | 根据要求 | | 02007-610X050 | P | 50 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 07113-10126 |  |  | 根据要求 | | 02007-616X050 | P | 50 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 07113-16126 |  |  | 根据要求 | | 02007-612X040 | P | 40 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 07113-12126 |  |  | 根据要求 | | 02007-616X025 | P | 25 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 07113-16126 |  |  | 根据要求 | | 02007-612X060 | P | 60 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 07113-12126 |  |  | 根据要求 | | 02007-624X040 | P | 40 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 07113-25126 |  |  | 根据要求 | | 02007-610X015 | P | 15 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 07113-10126 |  |  | 根据要求 | | 02007-620X100 | P | 100 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 07113-20126 |  |  | 根据要求 | | 02007-612X020 | P | 20 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 07113-12126 |  |  | 根据要求 | |
|
|