norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,O 型,不锈钢嵌入件,
金刚石表面
02007_O

自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,O 型,不锈钢嵌入件, 金刚石表面

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢主体。
顶珠为防锈和防酸型钢制。
嵌入件:
O 型为不锈钢。
规格:主体经调质和和黑色氧化处理。
顶珠经硬化处理,亮色。
嵌入件:
O 型金刚石表面,类似 100 磨削粒度。
提示:自调整支撑垫用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外,自调整支撑垫在夹具制造中充当挡块、垫块、压紧块使用。
轻轻按压圆柱头螺栓便可以将顶珠从外壳中取出。
顶珠防转动保险。
优点:由于嵌入件是可以进行更换的,故此实现了较高的经济性。
内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02007_O 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,O 型,不锈钢嵌入件, 金刚石表面 167 kB

图纸

自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,O 型,不锈钢嵌入件,
金刚石表面

商品选择/筛选

订货号类型BD2D3HH1H2ESWSW1顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
不锈钢嵌入件
订货号
金刚石表面
CAD配件价格订购
02007-510X015O15M10101741019,6173131907113-10105  根据要求
02007-510X030O30M10101741019,6173131907113-10105  根据要求
02007-510X050O50M10101741019,6173131907113-10105  根据要求
02007-512X020O20M12121941021,9195153007113-12105  根据要求
02007-512X040O40M12121941021,9195153007113-12105  根据要求
02007-512X060O60M12121941021,9195153007113-12105  根据要求
02007-516X025O25M16162341027,7246205007113-16105  根据要求
02007-516X050O50M16162341027,7246205007113-16105  根据要求
02007-516X080O80M16162341027,7246205007113-16105  根据要求
02007-520X030O30M20202441034,6308238507113-20105  根据要求
02007-520X060O60M20202441034,6308238507113-20105  根据要求
02007-520X100O100M20202441034,6308238507113-20105  根据要求
02007-524X040O40M24253041041,636102812107113-25105  根据要求
02007-524X100O100M24253041041,636102812107113-25105  根据要求