norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,K 型,POM 平头嵌入件,平整
02007_K

自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,K 型,POM 平头嵌入件,平整

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢主体。
顶珠为防锈和防酸型钢制。
嵌入件:
K 型为 POM。
规格:主体经调质和和黑色氧化处理。
顶珠经硬化处理,亮色。
嵌入件:
K 型白色。
提示:自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。
此外,自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。
轻轻按压圆柱头螺栓便可以将球头从外壳中取出。
球头稳定,可防止转动。
优点:由于嵌入件是可以进行更换的,故此实现了较高的经济性。
内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02007_K 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,K 型,POM 平头嵌入件,平整 198 kB

图纸

自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,K 型,POM 平头嵌入件,平整

商品选择/筛选

订货号类型BD2D3HH1H2ESWSW1顶珠 ø负载能力
max. kN
(静态负载)
POM 插件的订货号CAD配件价格订购
02007-710X015K15M10101741019,617313407113-10109  根据要求
02007-710X030K30M10101741019,617313407113-10109  根据要求
02007-710X050K50M10101741019,617313407113-10109  根据要求
02007-712X020K20M12121941021,919515707113-12109  根据要求
02007-712X040K40M12121941021,919515707113-12109  根据要求
02007-712X060K60M12121941021,919515707113-12109  根据要求
02007-716X025K25M16162341027,7246201407113-16109  根据要求
02007-716X050K50M16162341027,7246201407113-16109  根据要求
02007-716X080K80M16162341027,7246201407113-16109  根据要求
02007-720X030K30M20202441034,6308232707113-20109  根据要求
02007-720X060K60M20202441034,6308232707113-20109  根据要求
02007-720X100K100M20202441034,6308232707113-20109  根据要求
02007-724X040K40M24253041041,63610284707113-25109  根据要求
02007-724X100K100M24253041041,63610284707113-25109  根据要求