|
|
02007_E自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换嵌入件,E 型,不锈钢平头嵌入件,平整 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调质钢主体。 顶珠为防锈和防酸型钢制。 嵌入件: E 型为不锈钢。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。 顶珠经硬化处理,亮色。 嵌入件: E 型经硬化处理,亮色。提示:自适应球头支撑块用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。 此外,自适应球头支撑块在夹具制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。 轻轻按压圆柱头螺栓便可以将球头从外壳中取出。 球头稳定,可防止转动。优点:由于嵌入件是可以进行更换的,故此实现了较高的经济性。 内置的 O 型圈可防止脏污和异物颗粒的进入,确保稳定可靠。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | 顶珠 ø | 负载能力 max. kN (静态负载) | 不锈钢嵌入件 的 订货号 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02007-210X015 | E | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 |  |  | 根据要求 | | 02007-210X030 | E | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 |  |  | 根据要求 | | 02007-210X050 | E | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 |  |  | 根据要求 | | 02007-212X020 | E | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 |  |  | 根据要求 | | 02007-212X040 | E | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 |  |  | 根据要求 | | 02007-212X060 | E | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 |  |  | 根据要求 | | 02007-216X025 | E | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 |  |  | 根据要求 | | 02007-216X050 | E | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 |  |  | 根据要求 | | 02007-216X080 | E | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 |  |  | 根据要求 | | 02007-220X030 | E | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 |  |  | 根据要求 | | 02007-220X060 | E | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 |  |  | 根据要求 | | 02007-220X100 | E | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 |  |  | 根据要求 | | 02007-224X040 | E | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25102 |  |  | 根据要求 | | 02007-224X100 | E | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25102 |  |  | 根据要求 | |
|
|