norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调质钢主体。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。
支撑面经渗碳硬化处理。
提示:固定脚对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,其还用作夹具和加工中的挡块、压紧块。图纸提示:
A 型: 平面经硬化处理
B 型: 平面经打磨 和硬化处理
C 型: 球面经硬化处理
D 型: 齿面经调质处理
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02070 固定脚,带内螺纹 197 kB

图片(总概述)

固定脚,带内螺纹

商品选择/筛选

订货号类型D

EGHRTSWCAD配件价格订购
02070-106X20A9,52M620-1210 根据要求
02070-106X40A9,52M640-1210 根据要求
02070-110X32A16,53M1032-1817 根据要求
02070-110X63A16,53M1063-1817 根据要求
02070-112X32A18,53M1232-1819 根据要求
02070-112X63A18,53M1263-1819 根据要求
02070-116X50A234M1650-2424 根据要求
02070-116X100A234M16100-2424 根据要求
02070-206X20B9,52M620-1210 根据要求
02070-206X40B9,52M640-1210 根据要求
02070-210X32B16,53M1032-1817 根据要求
02070-210X63B16,53M1063-1817 根据要求
02070-212X32B18,53M1232-1819 根据要求
02070-212X63B18,53M1263-1819 根据要求
02070-216X50B234M1650-2424 根据要求
02070-216X100B234M16100-2424 根据要求
02070-306X20C9,5-M620151210 根据要求
02070-306X40C9,5-M640151210 根据要求
02070-310X32C16,5-M1032301817 根据要求
02070-310X63C16,5-M1063301817 根据要求
02070-312X32C18,5-M1232351819 根据要求
02070-312X63C18,5-M1263351819 根据要求
02070-316X50C23-M1650402424 根据要求
02070-316X100C23-M16100402424 根据要求
02070-406X20D9,5-M620-1210 根据要求
02070-406X40D9,5-M640-1210 根据要求
02070-410X32D16,5-M1032-1817 根据要求
02070-410X63D16,5-M1063-1817 根据要求
02070-412X32D18,5-M1232-1819 根据要求
02070-412X63D18,5-M1263-1819 根据要求
02070-416X50D23-M1650-2424 根据要求
02070-416X100D23-M16100-2424 根据要求