norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调质钢主体。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。
支撑面经渗碳硬化处理。
提示:定位支脚对未经加工和经加工的工件进行支撑。此外,其还用作夹具和加工中的挡块、支撑块。图纸提示:
A 型: 平面经硬化处理
B 型: 平面经打磨 和硬化处理
C 型: 球面经硬化处理
D 型: 齿面经调质处理
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02041 定位支脚 208 kB

图片(总概述)

定位支脚

商品选择/筛选

订货号类型BD

GHRSWCAD配件价格订购
02041-106010A1110M610-10 根据要求
02041-106020A1110M620-10 根据要求
02041-108010A1313M810-13 根据要求
02041-108015A1313M815-13 根据要求
02041-108030A1313M830-13 根据要求
02041-110010A1617M1010-17 根据要求
02041-110020A1617M1020-17 根据要求
02041-110040A1617M1040-17 根据要求
02041-112010A2019M1210-19 根据要求
02041-112025A2019M1225-19 根据要求
02041-112050A2019M1250-19 根据要求
02041-116015A2427M1615-27 根据要求
02041-116030A2427M1630-27 根据要求
02041-116060A2427M1660-27 根据要求
02041-120040A2932M2040-32 根据要求
02041-120080A2932M2080-32 根据要求
02041-206010B1110M610-10 根据要求
02041-206020B1110M620-10 根据要求
02041-208010B1313M810-13 根据要求
02041-208015B1313M815-13 根据要求
02041-208030B1313M830-13 根据要求
02041-210010B1617M1010-17 根据要求
02041-210020B1617M1020-17 根据要求
02041-210040B1617M1040-17 根据要求
02041-212010B2019M1210-19 根据要求
02041-212025B2019M1225-19 根据要求
02041-212050B2019M1250-19 根据要求
02041-216015B2427M1615-27 根据要求
02041-216030B2427M1630-27 根据要求
02041-216060B2427M1660-27 根据要求
02041-220040B2932M2040-32 根据要求
02041-220080B2932M2080-32 根据要求
02041-306010C1110M6101510 根据要求
02041-306020C1110M6201510 根据要求
02041-308010C1313M8102013 根据要求
02041-308015C1313M8152013 根据要求
02041-308030C1313M8302013 根据要求
02041-310010C1617M10103017 根据要求
02041-310020C1617M10203017 根据要求
02041-310040C1617M10403017 根据要求
02041-312010C2019M12104019 根据要求
02041-312025C2019M12253519 根据要求
02041-312050C2019M12503519 根据要求
02041-316015C2427M16155027 根据要求
02041-316030C2427M16305027 根据要求
02041-316060C2427M16605027 根据要求
02041-320040C2932M20406032 根据要求
02041-320080C2932M20806032 根据要求
02041-406010D1110M610-10 根据要求
02041-406020D1110M620-10 根据要求
02041-408015D1313M815-13 根据要求
02041-408030D1313M830-13 根据要求
02041-410020D1617M1020-17 根据要求
02041-410040D1617M1040-17 根据要求
02041-412025D2019M1225-19 根据要求
02041-412050D2019M1250-19 根据要求
02041-416030D2427M1630-27 根据要求
02041-416060D2427M1660-27 根据要求
02041-420040D2932M2040-32 根据要求
02041-420080D2932M2080-32 根据要求