norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调质钢主体。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。
支撑面经渗碳硬化处理。
提示:定位销用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,其还用作夹具和加工中的挡块、压紧块。
埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D 中。这样,便可轻松获取具有外螺纹的简单型定位销。
图纸提示:
A 型: 光滑
B 型: 球面
C 型: 齿面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02029 定位销,带定位头 197 kB

图片(总概述)

定位销,带定位头

商品选择/筛选

订货号

类型D

D1D2HH1H2PRSWCAD配件价格订购
02029-106012AM6711,912,5446-17 根据要求
02029-106025AM6711,925446-17 根据要求
02029-110020AM101017,8205710-24 根据要求
02029-110040AM101017,8406710-24 根据要求
02029-116030AM162025,830101316-41 根据要求
02029-116060AM162025,860101316-41 根据要求
02029-206012BM6711,912,5446617 根据要求
02029-206025BM6711,925446617 根据要求
02029-210020BM101017,82057107,524 根据要求
02029-210040BM101017,84067107,524 根据要求
02029-216030BM162025,8301013162641 根据要求
02029-216060BM162025,8601013162641 根据要求
02029-310020CM101017,8205710-24 根据要求
02029-310040CM101017,8406710-24 根据要求
02029-316030CM162025,830101316-41 根据要求
02029-316060CM162025,860101316-41 根据要求