norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制止动销,经调质和黑色氧化处理
02028

钢制止动销,经调质和黑色氧化处理

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调质钢主体。规格:主体经调质和和黑色氧化处理。提示:定位销用于对未经加工和经加工的工件进行支撑和夹紧。此外,其还用作夹具和加工中的挡块、压紧块。
埋头螺栓或螺柱可以拧入和粘合在螺纹 D 中。这样,便可轻松获取具有外螺纹的简单型定位销。
图纸提示:
A 型: 光滑
B 型: 球面
C 型: 齿面
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02028 钢制止动销,经调质和黑色氧化处理 180 kB

图片(总概述)

钢制止动销,经调质和黑色氧化处理

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2EHPRSWCAD配件价格订购
02028-106012AM66-312,54-11 根据要求
02028-106025AM66-3257-11 根据要求
02028-108015AM88-4156-13 根据要求
02028-108030AM88-4309-13 根据要求
02028-110020AM1010-5209-17 根据要求
02028-110040AM1010-54013-17 根据要求
02028-112025AM1212-62511-19 根据要求
02028-112050AM1212-65016-19 根据要求
02028-116030AM1616-83012-24 根据要求
02028-116060AM1616-86020-24 根据要求
02028-206012BM66-312,54511 根据要求
02028-206025BM66-3257511 根据要求
02028-208015BM88-41568,513 根据要求
02028-208030BM88-43098,513 根据要求
02028-210020BM1010-5209917 根据要求
02028-210040BM1010-54013917 根据要求
02028-212025BM1212-6251112,7519 根据要求
02028-212050BM1212-6501612,7519 根据要求
02028-216030BM1616-830121724 根据要求
02028-216060BM1616-860201724 根据要求
02028-306012CM665312,54-11 根据要求
02028-306025CM6653257-11 根据要求
02028-308015CM8864156-13 根据要求
02028-308030CM8864309-13 根据要求
02028-310020CM101085209-17 根据要求
02028-310040CM1010854013-17 根据要求
02028-312025CM12129,562511-19 根据要求
02028-312050CM12129,565016-19 根据要求
02028-316030CM16161383012-24 根据要求
02028-316060CM16161386020-24 根据要求