norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:工具钢。规格:硬化和抛光处理。提示:A 型止动销还用作对工件和夹具的支撑。B 型定位销安装到沉孔用于工件和夹具零件的定位。
平头的 C 型,则可以用来消除定位孔在距离尺寸方面的偏差,或者仅在一个方向上指定待定位的零件。
A 和 B 型还可以用作经硬化处理的挡块和夹具的支脚。
类似请参见 03120、03130、03140 和 03150。
图纸提示:
A 型:定位销
B 型:圆柱形定位销
C 型:平头定位销

其他尺寸和说明同 A 型。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02020 定位销和止动销 DIN 6321 288 kB

图片(总概述)

定位销和止动销 DIN 6321

商品选择/筛选

订货号类型类型 1BD1D2HH1H2H3TCAD配件价格订购
02020-106A无定心孔-64561,2-0,02 根据要求
02020-110A无定心孔-106691,6-0,02 根据要求
02020-116A无定心孔-1688122-0,04 根据要求
02020-125A无定心孔-251210182,5-0,04 根据要求
02020-206B短型-64761,240,02 根据要求
02020-208B短型-861091,660,02 根据要求
02020-210B短型-1061091,660,02 根据要求
02020-212B短型-1261091,660,02 根据要求
02020-216B短型-1681312280,04 根据要求
02020-220B短型-20121518290,04 根据要求
02020-225B短型-251215182,590,04 根据要求
02020-306B加长型-641261,240,02 根据要求
02020-308B加长型-861691,660,02 根据要求
02020-310B加长型-1061891,660,02 根据要求
02020-312B加长型-1261891,660,02 根据要求
02020-316B加长型-1682212280,04 根据要求
02020-320B加长型-20122518290,04 根据要求
02020-325B加长型-251225182,590,04 根据要求
02020-410C短型2,51061091,660,02 根据要求
02020-412C短型2,51261091,660,02 根据要求
02020-416C短型3,51681312280,04 根据要求
02020-420C短型520121518290,04 根据要求
02020-425C短型5251215182,590,04 根据要求
02020-406C短型164761,240,02 根据要求
02020-408C短型1,6861091,660,02 根据要求
02020-510C加长型2,51061891,660,02 根据要求
02020-512C加长型2,51261891,660,02 根据要求
02020-516C加长型3,51682212280,04 根据要求
02020-520C加长型520122518290,04 根据要求
02020-525C加长型5251225182,590,04 根据要求
02020-506C加长型1641261,240,02 根据要求
02020-508C加长型1,6861691,660,02 根据要求