norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢 1.1181。规格:黑色氧化处理。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02050 固定脚,带外螺纹 183 kB

图纸

固定脚,带外螺纹

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号BB1D

D1GHESWCAD配件价格订购
02050-10X50171116,511M105019,517 根据要求
02050-10X75171116,511M107519,517 根据要求
02050-10X100171116,511M1010019,517 根据要求
02050-12X50171818,513M125021,519 根据要求
02050-12X75171818,513M127521,519 根据要求
02050-12X100171818,513M1210021,519 根据要求
02050-12X125171818,513M1212521,519 根据要求