norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
扭矩扳手 5 轴模块夹紧系统
96662

扭矩扳手 5 轴模块夹紧系统

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:表面:经镀硬铬处理提示:4-40 件装扭矩扳手
分度值 +/- 2% 的脱扣精确度(紧固方向)
精密高级测量仪,符合最高要求
形状细长且牢固耐用的钢制结构,经镀硬铬处理
安全性: - 触觉(脱扣行程短)
- 声音(屈曲元件)
棘轮套筒方便使用。
易于维护(套管维修套件针对客户行为进行了优化,便于自行安装)
装有换挡杆
根据需要,转动把手快速可靠地调节扭矩值
旋钮可辅助锁住调整值
手柄形状符合人体工学设计,通过轴环锁定,防滑或消除受伤隐患
超精度的分度性能
附有序列号和校准证书
表面经硬镀铬处理
DIN EN ISO 6789-2:2017,方形符合 DIN 3120, ISO 1174-1 标准

套筒式棘轮扳手详情:
20 齿,最大 40Nm
输出 6.3 = 1/4 寸
方形符合 DIN 3120, ISO 1174-1
锻压工艺
表面经镀铬处理

套筒式棘轮扳手的说明:
可在扭矩扳手中快速插拔套筒式棘轮扳手,能确保两个转向上的精确度达到 2%。

螺丝刀-螺丝套筒:
表面材质 TiN
DIN 7422
方形 1/4 寸
适用于棘轮扳手

建议:
每年定期检查扭矩扳手,负载变化的上限不超过 5,000 次。
工作原理:扭矩扳手的把手工作原理
解锁时将把手向后拉约 8 mm。
继续转动把手直至达到所需的扭矩。
随后将把手转回一点进行锁紧。
供货范围套件组成:
扭矩扳手
套筒式棘轮扳手
螺丝刀套筒 SW4
螺丝刀套筒 SW6
螺丝刀套筒 SW8
适用压杆5 轴模块夹紧系统 80
5 轴模块夹紧系统 50
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96662 扭矩扳手 5 轴模块夹紧系统 192 kB

图纸

扭矩扳手 5 轴模块夹紧系统

商品选择/筛选

订货号

名称类型 1产品类型扭矩
Nm
CAD配件价格订购
96662-01扭矩扳手零件转动式手柄4 - 40 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83