norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 5 轴基座 适用于所有夹紧工作,系统尺寸 138 mm
42220-10

UNILOCK 5 轴基座 适用于所有夹紧工作,系统尺寸 138 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢。规格:主体经氧化。
工作面经渗碳硬化和打磨处理。
提示:UNILOCK 基座可直接匹配到带有 T 型槽或格栅系统的机床工作台。根据可变结构,基座在机床工作台上的定位也比较灵活。因此机床工作台上每个位置都可以用基座覆盖。
基于稳定结构,这一基座在理想情况下适合用作又大又沉的工件的基本元件。
根据要求:其他规格。图纸提示:
1) 内六角螺栓的通孔 DIN 912,M12
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42220-10 UNILOCK 5 轴基座 适用于所有夹紧工作,系统尺寸 138 mm 273 kB

图纸

UNILOCK 5 轴基座 适用于所有夹紧工作,系统尺寸 138 mm

商品选择/筛选

订货号H