norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 5 轴基本模块系统尺寸 138 mm
42220-05

UNILOCK 5 轴基本模块 系统尺寸 138 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:主体经氧化。
工作面经硬化和打磨处理。
提示:系统尺寸为 138 的 UNILOCK 5 轴基本模块适用于夹持大型和重型工件。工件可通过夹紧销或减速适配器直接插入基本模块中。基本模块通过相关底板或用螺钉直接固定在机床工作台上。可灵活定位。通过将两个模块底部挨着底部一同组装,也可创建和使用双夹紧模块。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M16、M20、M24 配合使用时可能产生以下保持力:
- 保持力 (M16) 75,000 N
- 保持力 (M20) 160,000 N
- 保持力 (M24) 230,000 N
圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力

夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42220-05 UNILOCK 5 轴基本模块系统尺寸 138 mm 421 kB

图纸

UNILOCK 5 轴基本模块系统尺寸 138 mm

商品选择/筛选

订货号类型形状类型H

SW锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83