norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 138 mm
42220-20

UNILOCK 5 轴缩小适配器, 系统尺寸 138 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢。规格:主体经氧化。
工作面经渗碳硬化和打磨处理。
提示:UNILOCK 5 轴缩小适配器适用于夹紧和定位工件。
可将缩小适配器拧紧到工件上,然后一并安装到基本模块或结构模块上。
根据要求:其他规格。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42220-20 UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 138 mm 320 kB
 模块夹紧系统 138 的技术资料 687 kB

图纸

UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 138 mm

商品选择/筛选

订货号D1

D2HCAD配件价格订购
42220-20-0501241080258050 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83