norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoVersão:1 estágio.Indicação:Engrenagem planetária para motores de passo de dimensões NEMA 23 e NEMA 34.
Indicada para todas as posições de instalação. Livre de manutenção devido
à lubrificação permanente. As engrenagens planetárias são autocentrantes e
equipadas com sistema de flanges variáveis e compensação axial.
Dados técnicos:Estágio de engrenagens: 1
Velocidade de entrada nominal: 3000 1/min
Velocidade de entrada máxima: 6000 1/min
Grau de proteção: IP64
Vida útil: ~20.000h
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada
Faixa de temperatura:-25 °C até +90 °C, (por um curto período até +120 °C)Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22750 Engrenagem planetária para motores de passo 441 kB

Desenhos

Engrenagem planetária para motores de passo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoAB

DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6TT1T2CADAces.PreçoEncomendar
22750-231004NEMA 2347,14551025M04x83340M42318529392711,2312 395,55 €
22750-341003NEMA 3469,6851440M05x105265M5302583964,53116512 476,88 €
Código do artigo

Relação de
transmissão
Torque de saída máx.
M
Nm
Torque de aceleração
Nm
Folga de torção
arcmin
Rigidez à torção
Nm/arcmin
Grau de eficiência
com carga total
%
Força radial
máx. permitida
N
Força axial
máx. permitida
N
CADAces.PreçoEncomendar
22750-2310044:148200,496220330 395,55 €
22750-3410033:11325121,6979301080 476,88 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83