norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em Zamak.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim em aço
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim cementados
Indicação:Parafuso de rosca sem-fim compacto de aplicação universal e livre de manutenção, fornecido em um tamanho com distância entre centros de 25 mm e 4 diferentes tipos de transmissões. O sentido de rotação no eixo é aleatório. A caixa de engrenagem é caracterizada por fatores como design compacto, torque máximo, robustez e uma suave transmissão de força. A fixação flexível com parafusos permite uma fácil montagem.

Estes tipos de engrenagens foram projetadas para operação manual

O acionamento ocorre por meio de um sextavado interno SW7. A saída ocorre por meio de um sextavado interno SW10.
Indicação de desenho:
1) Acionamento
2) Transmissão
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22700-10 Parafuso sem-fim 273 kB

Desenhos

Parafuso sem-fim

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Relação de transmissãoAutobloqueioTorque de saída máx.
M
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
22700-10-11:1sem autobloqueio2 110,41 €
22700-10-22:1sem autobloqueio3 103,88 €
22700-10-2020:1com autobloqueio15 105,00 €
22700-10-3030:1com autobloqueio17 96,81 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83