norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Parafuso sem fim em aço, coroa em cobre especial.
Versão:Carcaça anodizada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Indicação:Parafuso de rosca sem-fim de aplicação universal e livre de manutenção, fornecido em um tamanho com distância entre centros de 20 mm e 7 transmissões diferentes. A carcaça é revestida como cápsula e resistente contra vazamento de graxa e efeito do pó. O conjunto de engrenagem helicoidal possui rosca esquerda. O sentido de rotação no eixo é aleatório.

- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
Dados técnicos:Folga angular: ±1°
Duração de operação: 20% (em 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °CObservar:FR força radial admissível em FA=0
FA força axial admissível em FR=0
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22700 Parafuso sem-fim 303 kB

Desenhos

Parafuso sem-fim

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRelação de transmissãoAutobloqueioFaixa de
rotação n
Rpm
Torque de
acionamento máx. M
Nm
Torque de saída máx.
M
Nm
Esforço no eixo
FR
N
Esforço no eixo
FA
N
Grau de eficiência
%
CADAces.PreçoEncomendar
22700-1313:1sem autobloqueio100 / 500 / 10002,1 / 1,8 / 1,515 / 13 / 1120020056 202,75 €
22700-1515:1sem autobloqueio100 / 500 / 10001,5 / 1,3 / 1,012 / 10 / 825025052 202,75 €
22700-1818:1sem autobloqueio100 / 500 / 10001,1 / 0,9 / 0,711 / 9 / 725025055 202,75 €
22700-2323:1sem autobloqueio100 / 500 / 10000,9 / 0,7 / 0,510 / 8 / 625025050 202,75 €
22700-3030:1sem autobloqueio100 / 500 / 10000,6 / 0,5 / 0,48,5 / 7 / 5,535035045 202,75 €
22700-4040:1com autobloqueio100 / 500 / 10000,4 / 0,3 / 0,35,5 / 4,8 / 440040039 202,75 €
22700-6565:1com autobloqueio100 / 500 / 10000,2 / 0,2 / 0,24,5 / 3,8 / 350050029 202,75 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83