norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio. Engrenagens cônicas em aço.Versão:Carcaça anodizada.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação em borracha RS.
Indicação:Engrenagens cônicas de aplicação universal e livres de manutenção, disponíveis em sete tamanhos diferentes e na relação de transmissão 1:1. A carcaça é revestida como cápsula e resistente ao vazamento de graxa e efeito do pó. Podem ser montadas em todos as posições de montagem. O sentido de rotação é aleatório.

- transmissão de força suave
- fixação simples com parafusos
- operação silenciosa
Dados técnicos:Duração de operação: 20% (em 5 min.)
Vida útil: aprox. 1.000 horas (com carga total, rotação 500 Rpm e duração de operação 20%)
Faixa de temperatura:-20 °C até +60 °CObservar:FR força radial admissível em FA=0
FA força axial admissível em FR=0

As chavetas paralelas não estão alinhadas umas com as outras.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22712 Engrenagem cônica 204 kB

Desenhos

Engrenagem cônica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRelação de
transmissão
Faixa de
rotação n
Rpm
Torque
máximo
Nm
D

AA1A2A3A4BCADAces.PreçoEncomendar
22712-18321:1100 / 500 / 10000,35 / 0,1 / 0,0566,58,566,51118 138,17 €
22712-20351:1100 / 500 / 10000,75 / 0,3 / 0,1587,51077,51020 153,12 €
22712-24421:1100 / 500 / 10002,5 / 1 / 0,510912891624 161,01 €
22712-26461:1100 / 500 / 10004 / 1,5 / 0,751210139101626 163,44 €
22712-30531:1100 / 500 / 10005 / 2 / 112111511111630 169,20 €
22712-32561:1100 / 500 / 10008 / 3 / 1,512121712121632 174,54 €
22712-35601:1100 / 500 / 100010 / 4 / 2121317,513,5131635 184,06 €
Código do artigoD1

D2D3D4D5LL1L2SS1S2TEsforço no eixo
FR
N
Esforço no eixo
FA
N
CADAces.PreçoEncomendar
22712-1832M3x83,1M3x10M3x613321223280,82,16060 138,17 €
22712-2035M3x83,1M3x10M3x616351225280,82,05100100 153,12 €
22712-2442M4x84,1M4x10M4x8194216304121,52120120 161,01 €
22712-2646M5x84,1M4x10M4x8214616334121,52140140 163,44 €
22712-3053M5x84,1M4x10M4x8245316384121,52,1240240 169,20 €
22712-3256M5x84,1M4x10M4x8285616404121,52,1550550 174,54 €
22712-3560M5x84,1M4x10M4x830601642,54121,52,1550550 184,06 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83