norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em Zamak.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim em aço
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Parafuso sem fim e coroa do sem fim cementados
Indicação:Parafuso de rosca sem-fim compacto de aplicação universal e livre de manutenção, fornecido em um tamanho com distância entre centros de 14 mm e 5 diferentes tipos de transmissões. O sistema de acionamento está posicionado no lado maior da engrenagem. O sentido de rotação no eixo é aleatório. A caixa de engrenagem é caracterizada por fatores como design compacto, torque máximo, robustez e uma suave transmissão de força. A fixação flexível com parafusos permite uma fácil montagem.

Estes tipos de engrenagens foram projetadas para operação manual

O acionamento ocorre por meio de um sextavado interno SW6. A saída ocorre por meio de um sextavado interno SW6.
Indicação de desenho:
1) Acionamento
2) Transmissão
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22700-12 Parafuso sem fim compacto 265 kB

Desenhos

Parafuso sem fim compacto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Relação de transmissãoAutobloqueioTorque de
acionamento máx. M
Nm
Torque de saída
máx. M
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
22700-12-11:1sem autobloqueio3,52 87,34 €
22700-12-22,5:1sem autobloqueio2,63 87,34 €
22700-12-44,33:1com autobloqueio1,93 87,34 €
22700-12-66:1com autobloqueio1,83 87,34 €
22700-12-1313:1com autobloqueio1,33 87,34 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83