norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em Zamak.
Engrenagens cônicas em aço.
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Engrenagens cônicas de superfície temperada.
Rolamento de esferas com anel de vedação RS.
Indicação:Engrenagem cônica de aplicação universal e livre de manutenção particularmente adequada para acionamento com motores elétricos. A carcaça é revestida como cápsula e resistente contra vazamento de graxa e efeito do pó. Pode ser montada em todas as posições de montagem. O sentido de rotação é aleatório.

O acionamento e a saída ocorrem através de um sextavado interno.

Este tipo de engrenagem pode ser usado de forma ideal como engrenagem reversora, caixa de transferência ou como redutor de engrenagens para motores elétricos, por ex., para persianas e atuadores na construção de máquinas especiais.
Dados técnicos:Duração de operação: 20% (em 5 min.)Faixa de temperatura:-20 °C até +40 °CIndicação de desenho:
1) Para parafusos autorroscantes DIN 7500 M5.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22714 Engrenagem cônica, carcaça de zamak 367 kB

Desenhos

Engrenagem cônica, carcaça de zamak

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoRelação de
transmissão
Rotação
máx
Rpm
Torque de
acionamento máx. M
Nm
SW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
22714-1171Engrenagem Cônica1:11501077 40,97 €
22714-1172Engrenagem Cônica1:11501077 47,27 €
22714-1173Engrenagem Cônica1:11501077 48,68 €
22714-1174Engrenagem Cônica1:11501077 55,10 €
22714-91Flange De Montagem----- 26,43 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83