norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em plástico reforçado com fibra de vidro.
Engrenagens cônicas em aço.
Versão:Engrenagens cônicas cementadas.
Rolamento de esferas com anéis de vedação.
Indicação:Engrenagem cônica de aplicação universal e livre de manutenção, adequada para o desvio de rotação num ângulo de 90 graus. O sentido de rotação é aleatório.

Este tipo de engrenagem é adequado para acionamentos manuais ou mecânicos em curto tempo com baixas rotações.

O acionamento ocorre através de um sextavado interno. A saída ocorre opcionalmente através de um sextavado interno ou de um eixo de saída com sextavado externo.
Dados técnicos:Duração de operação: 20% (em 5 min.)Faixa de temperatura:0 °C até +40 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22710 Engrenagem cônica com carcaça de plástico 238 kB

Desenhos

Engrenagem cônica com carcaça de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
Relação de transmissãoRotação
máx
Rpm
Torque de
acionamento máx. M
Nm
SW1SW2L

CADAces.PreçoEncomendar
22710-111000Aazul1:1150466- 28,95 €
22710-111050Aazul1:115046650 44,70 €
22710-111080Aazul1:115046680 44,72 €
22710-111100Aazul1:1150466100 44,79 €
22710-211000Bvermelho1:11505,577- 39,65 €
22710-211050Bvermelho1:11505,57750 52,99 €
22710-211080Bvermelho1:11505,57780 53,80 €
22710-211100Bvermelho1:11505,577100 53,87 €
22710-221000Bverde2:11505,577- 39,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Chile
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83