norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Eixo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.

Versão:peça altamente polida.Indicação:Os cabos podem ser utilizados em volantes fechados com cabo giratório 06287.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06316 inch Cabos giratórios ovais - inch 172 kB

Desenhos

Cabos giratórios ovais - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2D3LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
06316-1A2009aço1/4-2025818954,74,57 10,81 €
06316-2A3010aço5/16-184112261082,25,510 15,05 €
06316-11A2009aço inoxidável1/4-2025818954,74,57 12,83 €
06316-12A3010aço inoxidável5/16-184112261082,25,510 17,38 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83