norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.

Versão:peça altamente polida.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D2 foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.Indicação de desenho:
Forma D: pré-furado
Forma E: com furo de ajuste
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06288 inch Volantes fechados sem cabo - inch 176 kB

Desenhos (visão geral)

Volantes fechados sem cabo - inch

Volantes fechados sem cabo, buchas em aço, forma E, com furo de ajuste - inch

mais informações

Desenhos

Volantes fechados sem cabo, buchas em aço, forma E, com furo de ajuste - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTamanhoD1D2D3D4D8H2L1L2L3statusCADAces.PreçoEncomendar
06288-1160XCRE41600,75333043841,330,157estoque quase esgotado 47,77 €

Volantes fechados sem cabo, bucha em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste - inch

mais informações

Desenhos

Volantes fechados sem cabo, bucha em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTamanhoD1D2D3D4D8H2L1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83