norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Cabo giratório, peças em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.

Versão:peça altamente polida.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D2 foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.Indicação de desenho:
Forma D: pré-furado
Forma E: com furo de ajuste
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06287 inch Volantes fechados com cabo giratório - inch 185 kB

Desenhos (visão geral)

Volantes fechados com cabo giratório - inch

Volantes fechados com cabo giratório, forma E, com furo de ajuste - inch

mais informações

Desenhos

Volantes fechados com cabo giratório, forma E, com furo de ajuste - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
Material peças de açoD1D2D3D4D6D7H1H2L1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar

Volantes fechados com cabo giratório, peças em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste - inch

mais informações

Desenhos

Volantes fechados com cabo giratório, peças em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
Material peças de açoD1D2D3D4D6D7H1H2L1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83