norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca macho, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, pol.
06851-01 inch

Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Aço.
Versão:Duroplástico preto, altamente polido.
Aço passivado azul.
Sob consulta:Outros comprimentos de parafusos e cores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06851-01 inch Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca macho, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, pol. 181 kB

Desenhos

Manípulo de cinco pontas de plástico (duroplástico) com rosca macho, inserto roscado de aço ou aço inoxidável, pol.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
06851-01-32A2X20Aço de usinagem fácil1/4-20321622,51120 3,92 €
06851-01-32A2X30Aço de usinagem fácil1/4-20321622,51130 4,05 €
06851-01-40A3X40Aço de usinagem fácil5/16-184020281440 4,76 €
06851-01-50A4X20Aço de usinagem fácil3/8-1650253517,520 5,87 €
06851-01-50A4X40Aço de usinagem fácil3/8-1650253517,540 6,04 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83