norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela de aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336, medida em polegadas
06194 inch

Manípulos em estrela de aço inoxidável semelhantes à norma DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Retificado e polido ou jateado.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Indicação de desenho:
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06194 inch Manípulos em estrela de aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336, medida em polegadas 190 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela de aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336, medida em polegadas

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
06194-232CM2Bpolido0,2532122110 9,17 €
06194-240CN2Bpolido0,31240142613 12,01 €
06194-250CO2Bpolido0,37550183417 14,48 €
06194-263CP2Bpolido0,563204221 19,00 €

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06194-332CM2Cpolido0,25321221101215 10,21 €
06194-340CN2Cpolido0,312401426131518 13,41 €
06194-350CO2Cpolido0,375501834171821 17,62 €
06194-363CP2Cpolido0,5632042212225 22,86 €

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2D6HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06194-432A22Dpolido1/4-2032126,4211011 11,30 €
06194-440A32Dpolido5/16-1840148,4261314 14,33 €
06194-450A42Dpolido3/8-16501810,5341718 19,03 €
06194-463A52Dpolido1/2-13632013422122 24,15 €
06194-432A23Djateado1/4-2032126,4211011 10,19 €
06194-440A33Djateado5/16-1840148,4261314 12,88 €
06194-450A43Djateado3/8-16501810,5341718 17,14 €

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
06194-532A22Epolido1/4-20321221101215 11,30 €
06194-540A32Epolido5/16-18401426131518 14,33 €
06194-550A42Epolido3/8-16501834171821 19,03 €
06194-563A52Epolido1/2-13632042212225 24,15 €
06194-532A23Ejateado1/4-20321221101215 10,19 €
06194-540A33Ejateado5/16-18401426131518 12,88 €
06194-550A43Ejateado3/8-16501834171821 17,14 €

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma L, com rosca macho, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma L, com rosca macho, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1

D2HH3LCADAces.PreçoEncomendar
06194-632A23X20Ljateado1/4-203212211020 14,90 €
06194-640A33X20Ljateado5/16-184014261320 16,43 €
06194-650A43X25Ljateado3/8-165018341725 21,40 €
06194-650A43X50Ljateado3/8-165018341750 22,14 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83