norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, medida em polegadas
06220 inch

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, medida em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em açoVersão:Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma G: sem bucha
Forma H: com bucha de ajuste
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06220 inch Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, medida em polegadas 247 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, medida em polegadas

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com rosca fêmea sem tampa , forma D - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com rosca fêmea sem tampa , forma D - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06220-5AED8-32251216810 0,78 €
06220-5A1D10-32251216810 0,78 €
06220-5A21D1/4-20251216810 0,78 €
06220-5A11D10-323214201010 0,82 €
06220-5A2D1/4-203214201010 0,82 €
06220-5A3D5/16-184018251314 0,94 €
06220-5A41D3/8-164018251314 0,94 €
06220-5A31D5/16-185022321714 1,47 €
06220-5A4D3/8-165022321714 1,47 €
06220-5A51D1/2-135022321718 1,47 €
06220-5A42D3/8-166326402114 2,61 €
06220-5A5D1/2-136326402118 2,61 €
06220-5A6D5/8-116326402118 3,76 €

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com furo de ajuste, forma G, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com furo de ajuste, forma G, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06220-3CLGpreto0,188251216810 0,37 €
06220-3CL5Gcinza RAL 70350,188251216810 0,37 €
06220-3CL6Gvermelho RAL 30200,188251216810 0,37 €
06220-3CL7Gamarelo RAL 10210,188251216810 0,37 €
06220-3CMGpreto0,253214201010 0,45 €
06220-3CM5Gcinza RAL 70350,253214201010 0,45 €
06220-3CM6Gvermelho RAL 30200,253214201010 0,45 €
06220-3CM7Gamarelo RAL 10210,253214201010 0,45 €
06220-3CNGpreto0,3124018251314 0,63 €
06220-3CN5Gcinza RAL 70350,3124018251314 0,63 €
06220-3CN6Gvermelho RAL 30200,3124018251314 0,63 €
06220-3CN7Gamarelo RAL 10210,3124018251314 0,63 €
06220-3COGpreto0,3755022321714 0,84 €
06220-3CO5Gcinza RAL 70350,3755022321714 0,84 €
06220-3CO6Gvermelho RAL 30200,3755022321714 0,84 €
06220-3CO7Gamarelo RAL 10210,3755022321714 0,84 €
06220-3CPGpreto0,56326402118 1,28 €
06220-3CP5Gcinza RAL 70350,56326402118 1,28 €
06220-3CP6Gvermelho RAL 30200,56326402118 1,28 €
06220-3CP7Gamarelo RAL 10210,56326402118 1,28 €

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de ajuste, forma H, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de ajuste, forma H, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06220-1CLHpreto0,188251216810 0,84 €
06220-1CL5Hcinza RAL 70350,188251216810 0,84 €
06220-1CL6Hvermelho RAL 30200,188251216810 0,84 €
06220-1CL7Hamarelo RAL 10210,188251216810 0,84 €
06220-1CMHpreto0,253214201010 0,90 €
06220-1CM5Hcinza RAL 70350,253214201010 0,90 €
06220-1CM6Hvermelho RAL 30200,253214201010 0,90 €
06220-1CM7Hamarelo RAL 10210,253214201010 0,90 €
06220-1CNHpreto0,3124018251314 1,02 €
06220-1CN5Hcinza RAL 70350,3124018251314 1,02 €
06220-1CN6Hvermelho RAL 30200,3124018251314 1,02 €
06220-1CN7Hamarelo RAL 10210,3124018251314 1,02 €
06220-1COHpreto0,3755022321714 1,60 €
06220-1CO5Hcinza RAL 70350,3755022321714 1,60 €
06220-1CO6Hvermelho RAL 30200,3755022321714 1,60 €
06220-1CO7Hamarelo RAL 10210,3755022321714 1,60 €
06220-1CO1Hpreto0,3756326402114 2,81 €
06220-1CO15Hcinza RAL 70350,3756326402114 2,81 €
06220-1CO16Hvermelho RAL 30200,3756326402114 2,81 €
06220-1CO17Hamarelo RAL 10210,3756326402114 2,81 €
06220-1CPHpreto0,56326402118 2,81 €
06220-1CP5Hcinza RAL 70350,56326402118 2,81 €
06220-1CP6Hvermelho RAL 30200,56326402118 2,81 €
06220-1CP7Hamarelo RAL 10210,56326402118 2,81 €

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea com tampa, forma K, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea com tampa, forma K, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06220-2AEKpreto8-32251216810 0,84 €
06220-2AE5Kcinza RAL 70358-32251216810 0,84 €
06220-2AE6Kvermelho RAL 30208-32251216810 0,84 €
06220-2AE7Kamarelo RAL 10218-32251216810 0,84 €
06220-2A1Kpreto10-32251216810 0,84 €
06220-2A15Kcinza RAL 703510-32251216810 0,84 €
06220-2A16Kvermelho RAL 302010-32251216810 0,84 €
06220-2A17Kamarelo RAL 102110-32251216810 0,84 €
06220-2A21Kpreto1/4-20251216810 0,84 €
06220-2A215Kcinza RAL 70351/4-20251216810 0,84 €
06220-2A216Kvermelho RAL 30201/4-20251216810 0,84 €
06220-2A217Kamarelo RAL 10211/4-20251216810 0,84 €
06220-2A11Kpreto10-323214201010 0,90 €
06220-2A115Kcinza RAL 703510-323214201010 0,90 €
06220-2A116Kvermelho RAL 302010-323214201010 0,90 €
06220-2A117Kamarelo RAL 102110-323214201010 0,90 €
06220-2A2Kpreto1/4-203214201010 0,90 €
06220-2A25Kcinza RAL 70351/4-203214201010 0,90 €
06220-2A26Kvermelho RAL 30201/4-203214201010 0,90 €
06220-2A27Kamarelo RAL 10211/4-203214201010 0,90 €
06220-2A3Kpreto5/16-184018251314 1,02 €
06220-2A35Kcinza RAL 70355/16-184018251314 1,02 €
06220-2A36Kvermelho RAL 30205/16-184018251314 1,02 €
06220-2A37Kamarelo RAL 10215/16-184018251314 1,02 €
06220-2A41Kpreto3/8-164018251314 1,02 €
06220-2A415Kcinza RAL 70353/8-164018251314 1,02 €
06220-2A416Kvermelho RAL 30203/8-164018251314 1,02 €
06220-2A417Kamarelo RAL 10213/8-164018251314 1,02 €
06220-2A31Kpreto5/16-185022321714 1,60 €
06220-2A315Kcinza RAL 70355/16-185022321714 1,60 €
06220-2A316Kvermelho RAL 30205/16-185022321714 1,60 €
06220-2A317Kamarelo RAL 10215/16-185022321714 1,60 €
06220-2A4Kpreto3/8-165022321714 1,60 €
06220-2A45Kcinza RAL 70353/8-165022321714 1,60 €
06220-2A46Kvermelho RAL 30203/8-165022321714 1,60 €
06220-2A47Kamarelo RAL 10213/8-165022321714 1,60 €
06220-2A51Kpreto1/2-135022321718 1,60 €
06220-2A515Kcinza RAL 70351/2-135022321718 1,60 €
06220-2A516Kvermelho RAL 30201/2-135022321718 1,60 €
06220-2A517Kamarelo RAL 10211/2-135022321718 1,60 €
06220-2A42Kpreto3/8-166326402114 2,81 €
06220-2A425Kcinza RAL 70353/8-166326402114 2,81 €
06220-2A426Kvermelho RAL 30203/8-166326402114 2,81 €
06220-2A427Kamarelo RAL 10213/8-166326402114 2,81 €
06220-2A5Kpreto1/2-136326402118 2,81 €
06220-2A55Kcinza RAL 70351/2-136326402118 2,81 €
06220-2A56Kvermelho RAL 30201/2-136326402118 2,81 €
06220-2A57Kamarelo RAL 10211/2-136326402118 2,81 €
06220-2A6Kpreto5/8-116326402118 4,07 €
06220-2A65Kcinza RAL 70355/8-116326402118 4,07 €
06220-2A66Kvermelho RAL 30205/8-116326402118 4,07 €
06220-2A67Kamarelo RAL 10215/8-116326402118 4,07 €

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L, media em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L, media em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
DD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
06220-4A517X60Lamarelo RAL 10211/2-136326402160 3,83 €
06220-4A51X60Lpreto1/2-136326402160 3,83 €
06220-4A516X60Lvermelho RAL 30201/2-136326402160 3,83 €
06220-4A515X60Lcinza RAL 70351/2-136326402160 3,83 €
06220-4A1X10Lpreto10-32251216810 0,69 €
06220-4A15X10Lcinza RAL 703510-32251216810 0,69 €
06220-4A16X10Lvermelho RAL 302010-32251216810 0,69 €
06220-4A17X10Lamarelo RAL 102110-32251216810 0,69 €
06220-4A1X20Lpreto10-32251216820 0,69 €
06220-4A15X20Lcinza RAL 703510-32251216820 0,69 €
06220-4A16X20Lvermelho RAL 302010-32251216820 0,69 €
06220-4A17X20Lamarelo RAL 102110-32251216820 0,69 €
06220-4A2X20Lpreto1/4-20251216820 0,69 €
06220-4A25X20Lcinza RAL 70351/4-20251216820 0,69 €
06220-4A26X20Lvermelho RAL 30201/4-20251216820 0,69 €
06220-4A27X20Lamarelo RAL 10211/4-20251216820 0,69 €
06220-4A2X30Lpreto1/4-20251216830 0,71 €
06220-4A25X30Lcinza RAL 70351/4-20251216830 0,71 €
06220-4A26X30Lvermelho RAL 30201/4-20251216830 0,71 €
06220-4A27X30Lamarelo RAL 10211/4-20251216830 0,71 €
06220-4A21X20Lpreto1/4-203214201020 0,84 €
06220-4A215X20Lcinza RAL 70351/4-203214201020 0,84 €
06220-4A216X20Lvermelho RAL 30201/4-203214201020 0,84 €
06220-4A217X20Lamarelo RAL 10211/4-203214201020 0,84 €
06220-4A21X30Lpreto1/4-203214201030 0,89 €
06220-4A215X30Lcinza RAL 70351/4-203214201030 0,89 €
06220-4A216X30Lvermelho RAL 30201/4-203214201030 0,89 €
06220-4A217X30Lamarelo RAL 10211/4-203214201030 0,89 €
06220-4A3X20Lpreto5/16-183214201020 0,84 €
06220-4A35X20Lcinza RAL 70355/16-183214201020 0,84 €
06220-4A36X20Lvermelho RAL 30205/16-183214201020 0,84 €
06220-4A37X20Lamarelo RAL 10215/16-183214201020 0,84 €
06220-4A3X40Lpreto5/16-183214201040 0,92 €
06220-4A35X40Lcinza RAL 70355/16-183214201040 0,92 €
06220-4A36X40Lvermelho RAL 30205/16-183214201040 0,92 €
06220-4A37X40Lamarelo RAL 10215/16-183214201040 0,92 €
06220-4A31X20Lpreto5/16-184018251320 1,32 €
06220-4A315X20Lcinza RAL 70355/16-184018251320 1,32 €
06220-4A316X20Lvermelho RAL 30205/16-184018251320 1,32 €
06220-4A317X20Lamarelo RAL 10215/16-184018251320 1,32 €
06220-4A31X40Lpreto5/16-184018251340 1,44 €
06220-4A315X40Lcinza RAL 70355/16-184018251340 1,44 €
06220-4A316X40Lvermelho RAL 30205/16-184018251340 1,44 €
06220-4A317X40Lamarelo RAL 10215/16-184018251340 1,44 €
06220-4A4X20Lpreto3/8-164018251320 1,32 €
06220-4A45X20Lcinza RAL 70353/8-164018251320 1,32 €
06220-4A46X20Lvermelho RAL 30203/8-164018251320 1,32 €
06220-4A47X20Lamarelo RAL 10213/8-164018251320 1,32 €
06220-4A4X40Lpreto3/8-164018251340 1,44 €
06220-4A45X40Lcinza RAL 70353/8-164018251340 1,44 €
06220-4A46X40Lvermelho RAL 30203/8-164018251340 1,44 €
06220-4A47X40Lamarelo RAL 10213/8-164018251340 1,44 €
06220-4A41X20Lpreto3/8-165022321720 2,14 €
06220-4A415X20Lcinza RAL 70353/8-165022321720 2,14 €
06220-4A416X20Lvermelho RAL 30203/8-165022321720 2,14 €
06220-4A417X20Lamarelo RAL 10213/8-165022321720 2,14 €
06220-4A41X40Lpreto3/8-165022321740 2,39 €
06220-4A415X40Lcinza RAL 70353/8-165022321740 2,39 €
06220-4A416X40Lvermelho RAL 30203/8-165022321740 2,39 €
06220-4A417X40Lamarelo RAL 10213/8-165022321740 2,39 €
06220-4A5X30Lpreto1/2-135022321730 2,20 €
06220-4A55X30Lcinza RAL 70351/2-135022321730 2,20 €
06220-4A56X30Lvermelho RAL 30201/2-135022321730 2,20 €
06220-4A57X30Lamarelo RAL 10211/2-135022321730 2,20 €
06220-4A5X60Lpreto1/2-135022321760 2,73 €
06220-4A55X60Lcinza RAL 70351/2-135022321760 2,73 €
06220-4A56X60Lvermelho RAL 30201/2-135022321760 2,73 €
06220-4A57X60Lamarelo RAL 10211/2-135022321760 2,73 €
06220-4A42X20Lpreto3/8-166326402120 3,14 €
06220-4A425X20Lcinza RAL 70353/8-166326402120 3,14 €
06220-4A426X20Lvermelho RAL 30203/8-166326402120 3,14 €
06220-4A427X20Lamarelo RAL 10213/8-166326402120 3,14 €
06220-4A42X40Lpreto3/8-166326402140 3,47 €
06220-4A425X40Lcinza RAL 70353/8-166326402140 3,47 €
06220-4A426X40Lvermelho RAL 30203/8-166326402140 3,47 €
06220-4A427X40Lamarelo RAL 10213/8-166326402140 3,47 €
06220-4A51X30Lpreto1/2-136326402130 3,19 €
06220-4A515X30Lcinza RAL 70351/2-136326402130 3,19 €
06220-4A516X30Lvermelho RAL 30201/2-136326402130 3,19 €
06220-4A517X30Lamarelo RAL 10211/2-136326402130 3,19 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83