norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, polegadas
06212 inch

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06212 inch Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, polegadas 200 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, polegadas

[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336, Style D, inch

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336, Style K, inch

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

[-en-] Star Grips steel parts in stainless steel similar to DIN 6336, Style L, inch

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83