norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela DIN 6336 de ferro fundido cinzento, medida em polegadas
06200 inch

Manípulos em estrela DIN 6336 de ferro fundido cinzento, medida...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Sob consulta:Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.Indicação de desenho:
Forma A: Peça bruta
Forma B: Furo contínuo
Forma C: Furo cego
Forma D: Rosca furada
Forma E: Furo cego roscado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06200 inch Manípulos em estrela DIN 6336 de ferro fundido cinzento, medida em polegadas 271 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela DIN 6336 de ferro fundido cinzento, medida em polegadas

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HCADAces.PreçoEncomendar
06200-2CMBtamboreado0,25321220 3,06 €
06200-2CNBtamboreado0,312401425 3,22 €
06200-2COBtamboreado0,375501832 4,58 €
06200-2CPBtamboreado0,5632040 6,68 €
06200-2CQBtamboreado0,625802550 11,99 €

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego - inch

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
06200-3CMCtamboreado0,253212201215 3,06 €
06200-3CNCtamboreado0,3124014251518 3,22 €
06200-3COCtamboreado0,3755018321821 4,58 €
06200-3CPCtamboreado0,56320402225 6,68 €
06200-3CQCtamboreado0,6258025502832 11,99 €

Manípulos em estrela DIN 6336 de ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela DIN 6336 de ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2D6HTCADAces.PreçoEncomendar
06200-4A2Dtamboreado1/4-2032126,42010 3,06 €
06200-4A3Dtamboreado5/16-1840148,42513 3,22 €
06200-4A4Dtamboreado3/8-16501810,53216 4,58 €
06200-4A5Dtamboreado1/2-136320134020 6,68 €
06200-4A6Dtamboreado5/8-118025175020 11,99 €

Manípulos em estrela DIN 6336, material de ferro fundido cinzento, forma E, furo cego roscado, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela DIN 6336, material de ferro fundido cinzento, forma E, furo cego roscado, medida em polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
06200-5A2Etamboreado1/4-203212202832 3,06 €
06200-5A3Etamboreado5/16-184014251518 3,22 €
06200-5A4Etamboreado3/8-165018321821 4,58 €
06200-5A5Etamboreado1/2-136320402225 6,68 €
06200-5A6Etamboreado5/8-118025502832 11,99 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83