norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha ou pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06092 inch Botões recartilhados, medida em polegadas 1,1 MB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados, medida em polegadas

Botões recartilhados com rosca fêmea, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados com rosca fêmea, medida em polegadas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
D

D1D2D3HH1TFiltro
06092-1AEΔ06092-01AEΔ8-3221141922810
06092-1A1Δ06092-01A1Δ10-3221141922810
06092-1A2Δ06092-01A2Δ1/4-2021141922810
06092-2A3Δ06092-02A3Δ5/16-18261823269,514
06092-3A3Δ06092-03A3Δ5/16-18342231361314
06092-3A4Δ06092-03A4Δ3/8-16342231361314

Botões recartilhados com rosca macho, medida em polegadas

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados com rosca macho, medida em polegadas

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
D

D1D2D3HH1LFiltro
06092-1A1ΔX06092-01A1ΔX10-3221141922810/20
06092-1A2ΔX06092-01A2ΔX1/4-2021141922820/30
06092-2A3ΔX06092-02A3ΔX5/16-18261823269,520/40
06092-3A4ΔX06092-03A4ΔX3/8-16342231361320/40
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83